Simcenter Physical Testing

Simcenter SCADAS RS hardware

Augmentez la productivité des tests multiphysiques dans des environnements difficiles et faites confiance à une acquisition de données robuste, flexible et performante avec une connectivité inégalée.

Contactez-nous pour savoir comment acheter ce produit dans le pays suivant :
Changer de pays

A Simcenter SCADAS RS device, next to a hand holding a cell phone running a testing app

What's new in Simcenter SCADAS 2506?

Efficient, versatile and open data acquisition

Conception robuste avec des performances supérieures
Simcenter SCADAS RS allie robustesse et performance pour les environnements difficiles. Il conditionne et synchronise avec précision une large gamme de capteurs multiphysiques. Le traitement intelligent embarqué évite de capturer des données erronées et permet une validation des données sur place.

Flexibilité extrême
Pour correspondre de manière optimale à l’appareil testé, Simcenter SCADAS RS prend en charge les topologies centralisées, distribuées ou combinées. Réduisez les coûts de câblage et la complexité en répartissant vos mesures plus près de vos capteurs. Insérez rapidement des unités de conditionnement supplémentaires pour passer de 12 à plus de 1 000 canaux synchronisés. Réduisez le temps d’installation et de configuration grâce à l’instrumentation parallèle des sous-pièces.

Une connectivité inégalée
Chaque unité comprend une application Web intégrée pour un accès sécurisé de n’importe où, sur votre mobile, tablette ou ordinateur. En quelques clics, vous configurez, mesurez, visualisez, analysez et téléchargez rapidement et facilement des mesures : une collecte de données aussi simple que possible !

Reliably test under demanding conditions

Harsh environments

Extreme temperatures, moisture, mud and dust and high shock and vibration levels.

Tight schedules

Speed up the test campaign by optimizing operational processes from start to end.

Remote operations

Testing in remote areas offering monitoring from a distance.

Scalability

A scalable system in terms of channel count and measurement topology.

Simcenter SCADAS RS

Comprehensive data acquisition

Select...

Superior measurement performance

Successful product performance evaluation requires a comprehensive view of what is happening when your prototype is subject to extreme loading. Therefore during the test, a wide range of sensors needs to be measured and synchronized, including strain gages, accelerometers, displacement sensors, force cells, thermocouples, pressure transducers, Global Navigation Satellite System (GNSS) location and more. Frequently, engineers also want to consider additional information, like data coming from a digital bus or video images. But space is limited to take several devices on board for all these diverse testing needs.

All-in one solution
With Simcenter SCADAS RS, you can have all these capabilities in one box. With powerful on-board universal signal conditioning for all these physical aspects, measurements are captured with the highest precision and lowest noise and drift over the entire operating temperature range. Thanks to a high signal-to-noise ratio and large dynamic range, Simcenter SCADAS RS can turn any signal into quality data.

Homme conduisant une voiture, avec un équipement de test Simcenter sur le siège passager collectant des données de charge sur route

Capacités de Simcenter SCADAS RS

Select...

Multi-physics data acquisition

Test faster and smarter with Simcenter SCADAS RS. Deploy precise multi-physics measurements covering a diverse range of applications and industries. From in-field data collection on a proving ground or a public road, to NVH testing in the lab, you can measure in any environment - including high voltage and harsh environments.

Build the right configuration to achieve any desired sensor combination: from strain gages, accelerometers and displacement sensors to force cells, thermocouples and wheel force transducers. The system also integrates pressure transducers, Global Navigation Satellite System (GNSS) location, digital busses and video images.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter SCADAS RS

Industry applications

Select...

Road load data acquisition for automotive OEM and supplier

  • Team instrumentation - speed up instrumentation through multi-user access
  • Use sensor database for fast and error-free setup
  • Two-man, one-man or fully autonomous operation
Illustration of a blue car connected to data acquisition units, with data flowing to a remote computer where a person analyzes it.
Case study

Hyundai Motor Company

Read how Hyundai reduces testing time in harsh environments by up to 12 percent with Simcenter SCADAS RS and Simcenter Testlab to capture load data and optimize durability design.

Un concept SUV Hyundai XRT dans le désert, entouré d’un panache de poussière
Case Study

Réduire la durée des tests jusqu'à 12 % dans les environnements difficiles grâce à une configuration plus rapide

Société:Hyundai Motor Company

Secteur d'activité:Automobile et Transports

Lieu:Séoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter Testing Solutions

A modular system

Simcenter SCADAS RS units

Select...

Recorder unit (REC)

The Simcenter SCADAS RS Recorder (REC) unit gathers data from multiple conditioning units, connects seamlessly to both wired and wireless networks and can synchronize with other REC units. It also supports several CAN busses, multiple digital encoders and includes a connector for a global navigation satellite system (GNSS) antenna.

Simcenter RS Recorder unit.
  • On-board storage (240GB SSD)
  • Any interface: UTP, Wi-Fi, USB, LTE
  • 2 USB ports (webcams)
  • Digital IO (4 inputs/outputs)
  • 3 encoder inputs (9 digital pulses)
  • 4 CAN bus
  • 4 connectors for daisy chains of conditioning units
  • On-board autonomy
  • Calculated channels
  • Intelligent triggering

Simcenter SCADAS RS Recorder App

Designed for unparalleled connectivity, Simcenter SCADAS RS includes a license-free app, directly embedded in the REC unit and is easily accessible via any web browser. This Simcenter SCADAS Recorder App lets you define and store sensor settings remotely and immediately start verifying your data while the test is still running, even on your smartphone.

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
Unités mobiles portables et enregistreurs intelligents autonomes faisant partie du matériel Simcenter SCADAS.

Keep your Simcenter SCADAS hardware in peak condition

Learn more about the maintenance and calibration contracts available.

Frequently asked questions