Testez et dépannez instantanément votre produit
Simcenter SCADAS XS vous aide à effectuer des mesures rapides et fiables et est livré avec une tablette pour une investigation, un diagnostic et un dépannage instantanés. Avec son design compact, Simcenter SCADAS XS tient facilement dans la main. Il dispose d’un stockage de données embarqué fiable et d’une journée complète d’autonomie de la batterie, offrant la flexibilité dont vous avez besoin pour améliorer l’efficacité des tests.
Rejouer l’intégralité de l’environnement sonore enregistré
Simcenter SCADAS XS peut être combiné avec un casque binaural 3D Simcenter SCADAS en option pour un enregistrement binaural économique et une relecture immédiate et de qualité des données de n’importe quel format d’interface analogique (S/PDIF) ou canal de casque analogique Sony/Philips. Cette capacité de relecture intégrée offre un moyen simple et efficace de valider la qualité acoustique.
Extension des systèmes Simcenter SCADAS XS
Vous pouvez combiner différents systèmes Simcenter SCADAS XS dans une configuration de test distribuée qui considère les différents systèmes comme des interfaces individuelles. Le système combiné synchronise les signaux horaires tout en les diffusant vers un seul fichier de mesure en suivant le protocole de temps de précision (PTP) basé sur la norme IEEE 1588 (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Cette configuration vous permet de configurer des topologies en étoile avec des câbles de 50 mètres à l’aide d’une connexion Ethernet standard.
Découvrez Simcenter SCADAS XS de plus près
Découvrez comment exploiter pleinement le système d’acquisition SCADAS XS, petit, mais puissant, pour atteindre vos objectifs de test.