Simcenter Sound Camera améliore la conception acoustique de votre produit. Sa conception robuste et modulaire permet de nombreuses applications de localisation de sources sonores sur une large gamme de fréquences, à la fois dans le champ acoustique lointain et proche. Le logiciel dédié affiche des résultats dès son démarrage. Il fournit des résultats graphiques clairs, faciles à interpréter et à partager. Pour obtenir davantage d’informations utiles pour l’ingénierie, vous pouvez associer le dispositif Simcenter Sound Camera au logiciel Simcenter Testlab.
Accélérez le dépannage acoustique
Ce réseau de microphones numériques modulaire de haute qualité offre une vue d’ensemble instantanée des sources sonores pour tout objet générateur de bruit. Il peut facilement être utilisé par des utilisateurs occasionnels ainsi que par des experts. Il vous aide à confirmer que vous travaillez sur le bon problème, accélérant ainsi le dépannage acoustique.
Utilisez un dispositif numérique robuste
Le système a été conçu pour être une solution polyvalente, avec des bras qui peuvent être ajoutés ou retirés, ce qui en fait un excellent outil pour travailler dans de multiples conditions de test. Toute l’électronique est intégrée dans le dispositif. L’appareil est directement connecté à l’application logicielle avec un seul câble. Il mesure automatiquement la distance à l’objet source.
Grâce à sa conception légère en aluminium, le dispositif est robuste et antichoc, mais il peut être confortablement tenu à la main tout au long d’une campagne de mesure. Il peut être transporté facilement et en toute sécurité grâce à un boîtier léger, mais robuste.
Accédez à l’analyse interactive en temps réel
Simcenter Sound Camera affiche les résultats instantanément après le démarrage. Toutes les informations pertinentes sont affichées dans une application à feuille unique de manière claire et graphique. Aucune formation n’est nécessaire. Le logiciel en temps réel est totalement interactif, vous permettant de modifier la gamme de fréquences, les paramètres d’affichage et la méthode de moyenne. Toute modification met à jour les cartes d’emplacement source, ce qui vous permet d’accélérer l’enquête.
Comment la localisation des sources sonores permet de préserver l’audition des mineurs
La solution Simcenter a considérablement réduit le temps de test et de mesure, réduit les coûts et aidé les sociétés minières à créer des environnements de travail plus sûrs plus rapidement et plus efficacement.