Simcenter Testxpress est un analyseur de son, de vibrations et de durabilité sans compromis. Il combine la facilité d'utilisation d'un analyseur traditionnel à hautes performances à la qualité de mesure d'un système de mesure avancé. C’est la solution parfaite pour un large éventail de normes ISO acoustiques et vibratoires et est livré avec une interface facile à utiliser. Simcenter Testxpress intègre 40 ans d’expérience en ingénierie et fait partie d’une gamme complète de solutions de test et d’ingénierie évolutives.
Optimisez la productivité, du dépannage aux tests de certification
Simcenter Testxpress est conçu pour une facilité d’utilisation et une productivité optimale pour différents types de vibrations, d’acoustiques ou de tâches liées à la durabilité, telles que le dépannage, les travaux de vérification, les tests mobiles ou les tests de qualification et de certification. Simcenter Testxpress répond à tous les besoins de l’industrie, de la fabrication automobile aux produits électroménagers, en passant par les composants de machines ou l’électronique professionnelle. L’interface utilisateur intuitive est disponible en différentes langues et le système affiche tous les paramètres pertinents. Pour les tests de certification ISO, toutes les vérifications et exigences des normes ISO sont codées en dur dans le logiciel afin que vous n’ayez pas à vous soucier des détails ; un simple clic sur quelques boutons générera le rapport normalisé ISO, permettant aux opérateurs inexpérimentés d’effectuer les tests.
Grâce à la disposition interactive de l’écran, les utilisateurs peuvent glisser-déposer des données, ajouter des affichages et comparer facilement les mesures. Cela permet une courbe d’apprentissage courte et une efficacité optimale.
Accédez à des tests plus rapides et à un diagnostic plus facile
Conçu pour une productivité optimale, Simcenter Testxpress offre la bonne combinaison de capacités d’acquisition et d’analyse. Le système affiche des résultats instantanés et enregistre les données de temps brutes pour la sauvegarde ou le post-traitement. Simcenter Testxpress offre un accès facile à des outils en ligne avancés tels que le filtrage, le lissage, le calcul de la moyenne et une combinaison mathématique de canaux. En combinaison avec des solutions spécifiques pour les tests de certification ISO, il fournit une plateforme complète pour toutes les tâches quotidiennes et vous permet de :
- Effectuer des fonctions rapides de transformée de Fourier (FFT), d’ordre, d’octave, de comptage et de débit en parallèle tout en affichant les résultats en temps réel à l’écran
- Valider la qualité des données sur place - diagnostiquer les problèmes pendant les mesures
Sécurisez l’outil idéal pour le dépannage et les tests de certification
Simcenter Testxpress offre des fonctionnalités puissantes pour automatiser des campagnes de mesure spécifiques, de la configuration des mesures et du post-traitement dédié à la génération de rapports finaux dans MS Office, vous permettant de :
- Automatiser les procédures de mesure, de l’acquisition au rapport
- Préparer des campagnes de mesure en amont et réduire le temps de configuration et d’exécution
- Utiliser des modèles ISO prédéfinis pour les tests de certification
- Verrouiller les paramètres critiques pour préserver la qualité et la cohérence des données
Regardez de plus près Simcenter Testxpress
Découvrez comment Simcenter Testxpress peut vous aider à qualifier le bruit, les vibrations et la durabilité de vos produits.