Femme assise devant un ordinateur éditant un modèle 3D de robot serveur de bar dans Solid Edge.

Designcenter

Logiciel Solid Edge pour le développement de produits

Améliorez vos processus de développement de produits grâce à des logiciels de conception, d'ingénierie et de validation. Profitez d'outils faciles à utiliser pour la conception mécanique et électrique, la simulation, la fabrication, les publications techniques, la gestion des données et bien plus encore.

Introducing Designcenter: Solid Edge 2026

Get an inside look at what's new, from enhanced 3D design to AI-powered drawing and assembly modeling capabilities.

Qu'est-ce que Solid Edge ?

Solid Edge est une gamme de solutions logicielles abordables et faciles à utiliser qui prennent en compte tous les aspects du développement produits. Grâce à la technologie synchrone, Solid Edge allie la rapidité et la simplicité de la modélisation directe à la flexibilité et au contrôle de la conception paramétrique.

Pourquoi Solid Edge ?

Obtenez un avantage concurrentiel grâce à des outils qui vous assistent dans votre soutien à l'innovation, à l'accélération du délai de commercialisation, à l'amélioration de la qualité des produits, à la réduction des erreurs et à l'obtention de prix plus intéressants pour vous. Remplacez les anciens systèmes de conception déconnectés par une solution entièrement intégrée pour l'ensemble du processus de développement de produits.

30%

Une conception plus rapide

Grâce à Solid Edge et à la technologie synchrone, les clients ont fait état d'un gain de temps moyen atteignant 30 voire 50 % sur la conception de nouveaux produits.

40%

Des performances améliorées

Les clients affirment pouvoir modifier les assemblages 40 % plus rapidement qu'avec les logiciels de CAO concurrents, ce qui leur permet de gagner du temps et d'économiser des ressources.

20%

Un collaboration plus rapide

Les clients de Solid Edge ont signalé un gain de temps moyen de 5 à 20 % lors de la collaboration avec les équipes internes, les fournisseurs et les clients.

Calculateur de ROI Solid Edge

Découvrez les économies de temps et d'argent auxquelles vous pouvez vous attendre lorsque vous passez de votre système CAO actuel à Solid Edge.

Explorez les fonctionnalités de Solid Edge

30% off Designcenter Solid Edge Model Based Definition

Ditch 2D drawings and unlock faster workflows with exclusive savings on MBD and PMI tools.

Découvrez la liberté de Designcenter

Évoluez de manière transparente sans compromettre les données en tirant parti de la suite logicielle la plus complète et la plus flexible du secteur de la conception et de l'ingénierie pour le développement de produits. Avec Designcenter, vous pouvez évoluer et explorer les opportunités d'innovation au rythme exigé par le marché.

Rendus des sous-assemblages d'une conception CAO de corvette et de l'assemblage complet.

Collaboration nouvelle génération

Collaborez instantanément et en toute sécurité avec vos collègues, partenaires et clients grâce à notre solution de collaboration cloud de pointe : Teamcenter Share.

Une équipe examine un projet depuis une tablette dans un bureau.

En savoir plus sur Solid Edge X

Découvrez les fonctionnalités et les niveaux évolutifs de Solid Edge X.

Le meilleur et le plus rapide des logiciels de conception.

Joel G., R&D
Petite entreprise

Performances des assemblages conséquents.

Thulani N.,
ingénieur d'applications, Petite entreprise

Le meilleur logiciel de modélisation conceptuelle 3D de sa catégorie.

William H.,
Gestionnaire de projet, Petite entreprise

Étude de cas

Améliorer l'efficacité de la conception grâce à la collaboration CAO

SKARTEK utilise Solid Edge et Teamcenter afin de rationaliser la conception et la communication, de la réalisation du devis à la fabrication, réduisant ainsi de 30 % la durée totale du projet.

Case Study

Leveraging a collaborative CAD environment to improve design efficiency and reduce project time by 30 percent

Société:SKARTEK

Secteur d'activité:Machines industrielles

Lieu:Vlčkovce, Slovakia

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter

Questions fréquemment posées