Plant Simulation X Essentials est une puissante solution de digitalisation de la fabrication d'entrée de gamme qui offre des fonctionnalités de simulation statistique de base afin de créer, analyser et optimiser des modèles 3D de systèmes de production et de leurs processus en utilisant des objets de base, des objets définis par l'utilisateur, des bibliothèques et des contrôles pour un maximum de 500 objets.
Fonctionnalités clés
Simulez, validez et optimisez
Créez des modèles de visualisation 3D pouvant atteindre jusqu'à 500 objets pour la simulation, la validation et l'optimisation de vos systèmes et processus de production à l'aide du logiciel Plant Simulation Essentials. Optimisez le flux des matières, l'utilisation des ressources et la logistique à tous les niveaux de la planification de l'usine, des installations de production globales aux lignes spécifiques, en passant par les installations locales.
Explorez et analysez
Modélisez précisément les systèmes logistiques et de production pour explorer leurs caractéristiques et optimiser leurs performances. Le modèle numérique vous permet de tester des scénarios de simulation sans perturber votre système de production existant ou, lorsque le logiciel est utilisé dans le processus de planification, bien avant que le système réel soit installé. Des outils d'analyse complets, des statistiques et des graphiques vous permettent d'évaluer différents scénarios de fabrication et de prendre les bonnes décisions dès les premières étapes de planification de la production. Validez le routage des pièces et obtenez une vue complète de l'état des machines, facilitant ainsi une meilleure prise de décision et une meilleure gestion de la production.
Rationalisez l'échange de données
Tirez parti de l'intégration avec des technologies telles que ActiveX, C-Interface, MQTT, ODBC, OPC UA, PLCSIM Advanced, SIMIT, SQL for Oracle et Socket pour permettre un accès direct au code tiers, l'intégration de bases de données et un transfert de données efficace, améliorant ainsi la simulation et la surveillance en temps réel.

À propos de Plant Simulation X
Plant Simulation X est une solution SaaS (Software-as-a-Service) dotée de capacités étendues de fabrication numérique utilisées pour simuler, explorer, analyser et optimiser la production et la logistique à tous les niveaux de planification. Accédez à des modèles hiérarchiques d'installations de production, de lignes et d'opérations dans un environnement 3D avec les avantages supplémentaires en termes de flexibilité, de collaboration, de sécurité et d'évolutivité d'un logiciel basé sur le cloud.
Le déploiement et la configuration simplifiés du logiciel, permettent d'augmenter la productivité et d'étendre immédiatement vos capacités de fabrication. Économiques et personnalisables, les produits Plant Simulation X sont conçus pour différents niveaux de complexité de la fabrication numérique.
Avantages de Plant Simulation X :
- Optimiser les performances et la consommation d'énergie des systèmes de production existants avant leur mise en œuvre
- Maximisez l'efficacité et l'utilisation des ressources et identifiez les goulots d'étranglement pendant la phase de planification
- Améliorez la productivité et minimisez le coût d'investissement des lignes de production
- Renforcez la collaboration entre les parties prenantes grâce à des solutions basées sur le cloud