Capital Connectors consente una condivisione semplice dei dati elettrici con MCAD, PLM e strumenti di simulazione.

Capital è accessibile a un ecosistema aperto di strumenti di progettazione. Per supportare i processi aziendali, Capital si integra con i domini adiacenti, che si tratti di strumenti di progettazione meccanica assistita da computer (MCAD), PLM e simulazione o di sistemi di gestione dei requisiti o gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM).
Integrazione con i sistemi MCADC
Affidati a strumenti di integrazione progettati per tutti i principali sistemi MCAD e PLM, con supporto per un'ampia varietà di utenti finali. Capital non si limita a offrire un processo di scambio di file, ma assicura ai progettisti un controllo preciso su ogni singolo attributo dei dati durante il trasferimento da un sistema all'altro.
Specifica la proprietà dei dati
Conserva la proprietà dei dati nel thread digitale. Ad esempio, la lunghezza dei cavi è definita da MCAD, il colore dei cavi è definito dal progettista di cablaggi, mentre i flussi di dati sono controllati dall'interfaccia di Capital/MCAD. Ciò consente ai progettisti di lavorare simultaneamente a un progetto senza il rischio di introdurre errori causati da modifiche accidentali dei dati in un sistema o nell'altro.
Sfrutta le potenti funzionalità di appiattimento dei cablaggi
Appiattisci e converti in modo intelligente complesse reti di cablaggio 3D in layout ad albero 2D predisposti per l'aggiunta di dettagli. Vengono trasferiti gommini, clip e altre parti meccaniche, nonché l'orientamento e l'angolo di rotazione tra connettori.
Fornisci un controllo preciso sullo scambio di dati con lo strumento di gestione delle modifiche
Tutte le interfacce MCAD supportano il processo di modifica incrementale mediante uno strumento di gestione delle modifiche che include la diagnosi, la selezione e l'applicazione delle modifiche in entrata. Ciò semplifica e automatizza la gestione delle modifiche.
Integrazione con i sistemi PLM
Scopri l'ampia gamma di funzionalità di gestione dei dati di Capital per un ambiente di progettazione elettrica autonomo. Esegui integrazioni con qualsiasi sistema PLM usando i servizi Web disponibili e le personalizzazioni API.
Assicura una struttura complessiva del prodotto coerente con l'integrazione Teamcenter
Se abbinate a Teamcenter, molte delle funzionalità di gestione dei dati native vengono eseguite nell'ambiente Teamcenter per garantire un ciclo di vita dello sviluppo coerente. Capital incorpora il Teamcenter Active Workspace all'interno dell'ambiente degli strumenti elettrici per fornire ai progettisti l'accesso diretto alla struttura del prodotto, alle definizioni delle funzionalità e ad altri dati multidominio.
Controlla ciclo di vita e processo di approvazione
Sottoponi i progetti di Capital a un flusso di lavoro Teamcenter per controllare il ciclo di vita e il processo di approvazione utilizzando meccanismi di tracciamento e notifica nativi. Questa stretta integrazione consente a Capital di concentrarsi sulla progettazione efficiente basata su modelli elettrici, integrandosi allo stesso tempo nel processo di sviluppo complessivo del prodotto.