Strumento basato su PC per eseguire la virtualizzazione e la verifica su un'unità di controllo elettronico virtuale (ECU).

In Capital Embedded Virtualizer AR Classic, l'ECU viene simulata in modo che i test software siano controllabili con una traccia unica e non intrusiva per analisi approfondite. Lo strumento supporta anche interfacce di strumenti standard del settore.
Esegui la verifica del software sull'hardware virtuale
Crea il digital twin funzionale con il software ECU generato per l'unità ECU fisica. A seconda della fedeltà necessaria per il digital twin, è possibile sostituire il microcontroller abstraction layer (MCAL) per l'ECU fisica con un MCAL generato per la piattaforma virtuale. Ciò consente al digital twin dell'ECU di essere collegato a un ambiente virtuale basato sullo standard FMI (Functional Mock-Up Interface) e sulle tecnologie di modellazione della comunicazione esistenti.
Integra, testa e analizza il software incorporato per il settore automobilistico
Migliora la qualità del software e rileva i problemi di implementazione nelle prime fasi del processo di sviluppo in modo che non influiscano sull'avvio della produzione. Gli ingegneri possono eseguire l'integrazione e il test del software su un PC senza la necessità di hardware ECU o l'accesso ad apparecchiature di test condivise. L'unità ECU può essere simulata consentendo di eseguire test software in modo controllabile e unico, non intrusivo per analisi approfondite. Sono supportate interfacce di strumenti standard del settore. Ciò consente agli sviluppatori di utilizzare gli stessi test e modelli utilizzati per convalidare il software quando è disponibile hardware ECU effettivo.
Approfitta dell'ECU virtuale
Accedi all'ECU virtuale Capital Embedded Virtualizer AR Classic, un modello di simulazione dell'hardware ECU di destinazione, inclusi processore, memoria e periferiche di input/output (I/O). Il nostro software ha effettuato il porting all'ECU virtuale ed è disponibile per l'ECU virtuale generica, oppure ha effettuato il porting per abbinare il modello specifico e integrato nell'ambiente, fornendo una piattaforma di esecuzione pronta all'uso, conforme ad AUTOSAR.
Esegui un vero e proprio software ECU
Sperimenta la differenza del nostro software attraverso la tua capacità di integrare e testare il software applicativo AUTOSAR reale. Il prodotto include il software di base AUTOSAR e gli strumenti di configurazione e generazione associati, consentendo agli sviluppatori di testare direttamente ciò che consegneranno nei veicoli di produzione.
Verifica il software nel contesto di AUTOSAR
Gli sviluppatori traggono vantaggio dal debug e dall'analisi attraverso i loro elementi architettonici AUTOSAR, oltre ai normali test a livello di sorgente C/C++. Esegui la correlazione tra il modello e il codice e presentali entrambi tramite il debugger e l'analizzatore integrati.
Impiega tracce e stimoli non intrusivi
Simula il software e raccogli le risposte, che sono abilità essenziali per convalidare condizioni operative complesse e casi di sicurezza. Capital Embedded Virtualizer AR Classic supporta in modo univoco la verifica utilizzando un potente linguaggio di scripting che fornisce stimolo/risposta senza modifiche al codice o strumentazione, ovunque all'interno dell'immagine software.
Supporta interfacce di strumenti standard
Prendi naturalmente parte a processi di sviluppo consolidati. Il nostro software viene utilizzato proprio come l'hardware ECU attraverso interfacce standard per lo sviluppo del software C / C++, la modellazione e il test, la verifica basata sulla rete, i test diagnostici e la misurazione e la calibrazione.
Esegui test utilizzando un'integrazione potente e continua
Sfrutta il test di regressione automatica poiché è necessario solo un PC per utilizzare il software. Il numero di test che possono essere eseguiti è limitato solo dalla quantità di risorse di calcolo disponibili. Ottieni il controllo completo e l'automazione sui casi di test con il potente linguaggio di scripting del nostro software.