Simcenter MAGNET è un potente software di simulazione per la previsione delle prestazioni di motori, generatori, sensori, trasformatori, attuatori, solenoidi o qualsiasi componente dotato di magneti permanenti o bobine.
Modella la fisica dei dispositivi elettromagnetici
Simcenter MAGNET include funzionalità per modellare accuratamente la fisica dei dispositivi elettromagnetici. Ciò include la capacità di modellare i processi di produzione, le proprietà dei materiali dipendenti dalla temperatura, la modellazione della magnetizzazione e della smagnetizzazione e i modelli di isteresi vettoriale.
Simcenter MAGNET dispone inoltre di un risolutore di movimento integrato con una capacità di sei gradi di libertà. Consente di modellare e analizzare con precisione problemi complessi come la levitazione magnetica o il movimento complesso. Questo è possibile grazie a un'esclusiva tecnologia di re-meshing intelligente.
Esplora le possibilità attraverso l'automazione della simulazione
Un processo di progettazione efficiente richiede strumenti che possono essere personalizzati per il flusso di lavoro. Simcenter MAGNET include sofisticate funzionalità di scripting che consentono un'automazione flessibile del flusso di lavoro.
L'utilizzo della funzionalità CAD completamente parametrizzata di Simcenter MAGNET migliorerà l'efficienza della simulazione. In particolare, modelli che normalmente richiederebbero molti processi manuali, come quelli che includono numerosi calcoli per vari magneti con dimensioni diverse e molti traferro.
Mantieni l'integrazione con la modellazione a livello di circuito e di sistema
L'analisi a livello di sistema (1D) o basata su modelli (asimmetrica 2D, traslazionale 2D e 3D completa) richiede modelli di sottocomponenti accurati per tenere conto delle interazioni e dei transitori locali che influenzano il comportamento complessivo del sistema.
Simcenter MAGNET include funzionalità quali simulazioni di circuiti nativi, connessioni per la co-simulazione ed esportazione di modelli di sistema 1D per Simcenter Flomaster, Simcenter Amesim e altre piattaforme.