Simcenter Fluids and Thermal

Simcenter FLOEFD software

Sfrutta il software CFD completamente integrato nel CAD per i progettisti e abbrevia lo sviluppo valutando preventivamente il flusso dei fluidi e il trasferimento di calore in NX, Solid Edge, CATIA e Creo.

Contattaci per sapere come acquistare questo prodotto in United States
Cambia paese

Chiamaci al numero+1 972 987 3090

Uno schema di progettazione creato tramite Simcenter FLOEFD.

Perché scegliere Simcenter FLOEFD?

Simcenter FLOEFD è un software CFD completamente integrato in CAD con funzionalità multifisiche, per progettisti e analisti. Aiuta a ridurre lo sviluppo fino al 65-75% rispetto ai tipici approcci CFD anticipando la simulazione del flusso dei fluidi e l'analisi termica e utilizzando la geometria CAD nativa.

Esegui preventivamente la simulazione CFD per abbreviare lo sviluppo
Simcenter FLOEFD consente ai progettisti di eseguire la simulazione in una fase preliminare del processo di progettazione, quando è più conveniente identificare e risolvere i problemi o esplorare i miglioramenti. Integrato nel CAD, ha dimostrato un miglioramento della produttività di un fattore da x2 a x40.

Sfrutta un'interfaccia CFD intuitiva per i progettisti
Affida la simulazione ai progettisti con l'interfaccia integrata CAD Simcenter FLOEFD, la configurazione e l'esecuzione guidate della simulazione, le tecnologie di automazione intelligenti e la visualizzazione diretta dei risultati. Consenti loro di esplorare preventivamente le prestazioni di progettazione in modo che possano prendere decisioni informate senza dover superare le barriere tradizionali.

Esegui CFD direttamente sulla geometria CAD nativa ed elimina i costi generali della CFD
Elimina i ritardi nella conversione della geometria tra gli strumenti e supera la complessità nella preparazione della geometria CAD per l'analisi CFD. Simcenter FLOEFD utilizza direttamente la geometria nativa: mentre esplori le prestazioni o valuti le modifiche a un modello, il modello CAD viene modificato contemporaneamente.

Ha punti di forza chiave nella robusta meshing automatica e nell'esclusiva tecnologia SmartCell che consente la gestione della geometria CAD di qualsiasi qualità. Questi punti di forza aiutano a gestire piccoli spazi stretti negli assiemi e incoerenze superficiali, che spesso causano lunghi ritardi per la conciliazione negli strumenti CFD tradizionali. A ciò si aggiunge un'automazione intelligente per il pre-processing, come la sigillatura automatica della geometria CAD e l'identificazione delle perdite.

Utilizza la progettazione basata sulla simulazione: esplora, confronta e ottimizza
Sfrutta gli studi parametrici e le funzionalità di esplorazione del progetto per valutare più opzioni di progettazione entro il tempo disponibile. Valuta scenari "what if" per garantire le prestazioni e l'affidabilità del prodotto in condizioni diverse.

Utilizzando questo software, è possibile confrontare facilmente i progetti affiancandoli con visualizzazioni dei risultati CFD, grafici e tabelle di risultati e generando rapporti in pochi clic. Quando il progetto viene ottimizzato utilizzando la simulazione, è possibile comunicare direttamente il modello CAD ad altre funzioni di progettazione.

Novità

Schermo del computer che visualizza Simcenter FLOEFD 2205

Scopri di più su una nuova opzione di gestione per geometrie CAD complesse o di bassa qualità; elementi 1D migliorati che aiutano a velocizzare l'analisi in 3D CFD; miglioramenti alle opzioni di fedeltà dell'analisi termica dei PCB; flusso di lavoro EDA Bridge aggiornato e collaborazione ingegneristica basata sul cloud con Siemens Xcelerator Share.

Funzionalità di Simcenter FLOEFD

Additional resources

Scopri di più