Diversi paesi in tutto il mondo hanno introdotto limiti espliciti per quanto riguarda il livello di rumorosità delle varie tipologie di macchinari. Ciò significa che se un produttore vuole vendere un macchinario in questi mercati, deve misurarne il livello di potenza sonora e assicurarsi che non superi il limite massimo stabilito dalla legislazione nazionale. In che modo il tuo team di ingegneri può garantire e certificare che i tuoi prodotti soddisfino questi severi requisiti in materia di suono e vibrazioni?
Esistono norme ISO che specificano le procedure di misurazione del suono per un particolare tipo di macchinario o attrezzatura. Seguendo le procedure per i test del rumore specificate in queste norme, è possibile ottenere risultati affidabili e ripetibili. Le tre norme ISO principali riguardano la potenza sonora, l'intensità sonora e le vibrazioni trasmesse al corpo. Vedi sotto per maggiori informazioni su ciascuna tipologia di norma ISO.
Soluzioni Simcenter per suono e vibrazioni
Le soluzioni Simcenter per la certificazione del suono e delle vibrazioni possono contribuire a semplificare il processo di certificazione ISO. Combina il software Simcenter Testxpress basato sulle attività con modelli ISO predefiniti e con uno strumento di acquisizione di dati multicanale compatto, l'hardware Simcenter SCADAS XS per la misurazione del suono e delle vibrazioni. Entrambi i sistemi supportano un'ampia gamma di sensori o la connettività diretta, dai microfoni e dagli accelerometri piezoelettrici a circuito integrato (ICP) ai sensori di temperatura ed estensimetrici fino ai sensori GPS integrati e ai sistemi CAN bus.
Simcenter può aiutarti ad aumentare la tua quota di mercato attraverso l'espansione in nuovi territori, nel rispetto delle normative e degli standard locali in materia di suono e vibrazioni.
Certificazione del suono e delle vibrazioni con Simcenter
Utilizza Simcenter SCADAS XS e Simcenter Testxpress per migliorare i test misurazione della potenza sonora e delle vibrazioni trasmesse al corpo ai fini della certificazione del suono e delle vibrazioni.