Con una clientela sempre più esigente, una produzione di alto livello qualitativo è diventata un requisito indispensabile, indipendentemente da dove i prodotti sono fabbricati, distribuiti e venduti. Verificare che gli standard di qualità siano soddisfatti, attraverso una serie di test e misurazioni, è di fondamentale importanza per i team di produzione e controllo qualità. Date le condizioni specifiche dell'ambiente di produzione, i sistemi di controllo della qualità devono generare risultati attendibili in modo efficace, con metodi che consentano di risparmiare tempo ed energie.
Con le nostre soluzioni sarai in grado di migliorare l'affidabilità dell'impianto di prova, implementare tempi di ciclo brevi e incrementare la capacità produttiva nella produzione in serie, aumentare il livello di automazione, riducendo le operazioni manuali e gli errori degli operatori, combinare risultati pass/fail oggettivi e riproducibili con analisi delle cause alla radice per generare dati utili per possibili riprogettazioni intermedie, nonché adattarti facilmente ai requisiti in evoluzione. Ciò migliora sistematicamente la qualità globale dei prodotti e della produzione e porta a una riduzione dei reclami dei clienti. Inoltre, favorisce il miglioramento continuo del processo, fornendo input importanti per i digital twin di prodotto e produzione.
Implementa un sistema di controllo della qualità al 100% utilizzando i test di fine linea
Nel settore automobilistico, durante i test di fine linea vengono eseguite misurazioni del comportamento vibroacustico per identificare con precisione le proprietà di ciascuno dei componenti realizzati e determinare se il prodotto presenta dei difetti.