I test di controllo delle vibrazioni sono una fase cruciale nel processo di convalida di un prodotto, assicurando che il componente o l’assemblaggio possa resistere alle vibrazioni che si verificano durante le condizioni operative reali per cui è stato progettato. Gli ingegneri devono rispettare vari standard e ambienti di qualificazione delle vibrazioni per certificare un'ampia gamma di dispositivi di diverse scale e dimensioni, che richiedono un processo sicuro, altamente efficiente e flessibile.
Per garantire un processo di certificazione semplificato, Simcenter offre un pacchetto unico per replicare in modo accurato e realistico le vibrazioni che il prodotto subirà durante la sua intera durata di vita con un test di agitazione. La nostra soluzione di fascia alta combina l'hardware di acquisizione migliore della categoria con modelli software predefiniti per eseguire test di agitazione ad anello chiuso con vari profili di eccitazione in ingresso, che vanno da quelli sinusoidali standard a quelli casuali, di shock e di sosta sinusoidale tracciata.
Esegui i test di controllo delle vibrazioni in tutta sicurezza, dalla configurazione all'identificazione e alla verifica del sistema, utilizzando un'unica piattaforma per la misurazione, l'elaborazione e l'analisi. La nostra soluzione offre un ambiente scalabile e flessibile accessibile a ingegneri di diversi livelli di competenza. Il controllo delle vibrazioni di Simcenter garantisce la piena tracciabilità dei dati e dei risultati sperimentali e migliora la collaborazione e la comunicazione con colleghi con background e livelli di competenza diversi.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Aumenta la produttività con un'ampia gamma di hardware di acquisizione dei dati di test per campagne di misurazione multifisica. Simcenter SCADAS include unità mobili portatili, registratori autonomi e sistemi di laboratorio ad alto numero di canali.