1. Home
Gruppo di persone che discutono della simulazione della dinamica strutturale di Simcenter.

Simcenter

Simulazione dinamica strutturale

Comprendi, analizza e migliora la risposta della dinamica strutturale.

Esegui una simulazione completa della dinamica strutturale

La maggior parte delle macchine e dei veicoli subisce vibrazioni e altre sollecitazioni che possono influire sulle loro prestazioni strutturali. Storicamente, per comprendere la dinamica strutturale di vari prodotti sono stati utilizzati metodi di test fisici. Tuttavia, i test sono costosi e richiedono tempo, e forse non molto fattibili con strutture di grandi dimensioni come aerei o navi. La simulazione è diventata una tecnologia chiave per comprendere le dinamiche strutturali di automobili, veicoli spaziali, motori a reazione, navi, dispositivi elettronici e macchine industriali.

Simcenter offre una soluzione completa per comprendere, analizzare e migliorare la risposta quando un sistema è sottoposto a un carico dinamico. Simcenter si avvale di oltre 50 anni di esperienza nell'analisi dinamica per offrirti la possibilità di comprendere ed evitare in modo efficiente vibrazioni e sollecitazioni eccessive. Sono disponibili strumenti di analisi dedicati per l'ingegneria del rumore, vibrazioni e ruvidità (NVH): la dinamica e la correlazione dei rotori.

Progettazione e analisi strutturale di aeromobili

Assicura l'aeronavigabilità con processi integrati di progettazione strutturale.

3D CAE model of a jet engine turbine with cross-sectional view showing internal components and stress analysis visualization.

CAE Summit 2025 with Maya HTT

Meet CAE innovators, experts and developers to get together and share ideas.
October 8-9 | Orlando, FL USA

What is Structural Dynamics?

Structural Dynamics solutions help engineers understand, analyze and improve the response of a system when subjected to dynamic loading. General dynamic analysis is is often used to efficiently understand and avoid excessive vibrations and stresses.

Noise, Vibration, and Harshness (NVH)

NVH analysis enables you to gain insight into the noise and vibration performance of your design. You can determine the source of the problem, such as engine noise or vibrations from the road and determine the qualitative impact.

Rotor Dynamics

A guided workflow that enables you to efficiently evaluate the results of rotor dynamics simulations visually and graphically so you can easily determine if your rotor designs are performing to your requirements.

Correlation

Quantitatively and qualitatively compare simulation and tests results, or two simulations. Geometrically align models, compare mode and operations shapes, as well as frequency response functions, then display correlation metrics.

Free 30-day trail: Simcenter 3D

Rapidly make a design change that are replicated in your simulation model then simulate again in seconds.

Case study

Fiat

Il software Siemens aiuta Fiat a ottimizzare le prestazioni NVH e risolvere i problemi di rumore in pochi giorni anziché settimane.

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions
Case Study

Fiat delivers extraordinary NVH performance across product lines using Simcenter simulation and testing solutions

Azienda:Fiat

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Turin, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Structural dynamics simulation capabilities

Select...

Le prestazioni NVH influiscono fortemente sull'esperienza di guida e sulla percezione della qualità per il cliente finale. Simcenter offre strumenti e solutori integrati per prevedere le caratteristiche NVH e analizzare la causa principale dei problemi di rumore e vibrazioni. Con Simcenter è possibile creare modelli a elementi finiti (FE) a livello di veicolo per l'NVH, partendo da modelli di sottoassiemi attraverso una visualizzazione di rete interattiva.

Guarda il webinar

Wireframe di un'auto, con modellazione 3D delle ruote e del motore
Man presenting during a breakout session at Realize LIVE.

Realize Live: Airbus H130 Bubble window

See how AeroFEM Gmbh developed a bubble window for the airbus H130
Realize Live, Amsterdam 2025

Esplora i prodotti di simulazione della dinamica strutturale

Scopri di più

Funzionalità di simulazione della dinamica strutturale