Oggi, mantenere la temperatura dei componenti entro l'intervallo operativo ottimale, scaricando il calore in eccesso o riutilizzandolo per migliorare prestazioni ed efficienza, è una problematica intrinseca dei sistemi complessi attuali. Per semplificare la risoluzione dei problemi di integrazione termica, Simcenter offre una serie completa di soluzioni che copre l'intero ciclo di progettazione, dalla fase di progettazione preliminare alla validazione finale.
Simcenter consente di massimizzare le prestazioni termiche, come il comfort in auto, aerei e stanze, ottimizzando, al tempo stesso, i consumi energetici. È possibile utilizzare il software per emulare l'ambiente operativo reale del sistema, includendo le interazioni con gli elementi circostanti, durante la progettazione e la validazione delle strategie di controllo della temperatura. Inoltre, Simcenter consente di studiare l'integrazione dei sistemi di recupero dell'energia e il relativo impatto sulle prestazioni e sul consumo energetico. È possibile anche sfruttare le avanzate funzionalità di post-processing per visualizzare graficamente i flussi di energia nel sistema.
Corsa verso le nuvole: simulazione del comportamento termico della batteria di una Tesla Model 3
Simula la Pikes Peak Hill Climb con una Tesla Model 3 e comprendi il comportamento termico della batteria.