Process Simulate X Human Advanced si basa sul prodotto Human Standard, incorporando l'analisi di movimenti complessi in tempo reale o catturandoli per un'analisi successiva utilizzando il tracciamento del movimento e la realtà virtuale. Immergiti nei progetti, sperimenta concept 3D su larga scala, ottimizza le prestazioni umane e i processi di assemblaggio.
Principali funzionalità di Process Simulate X Human Advanced
Realtà virtuale: Carica gli studi di Process Simulate in ambienti di realtà virtuale (VR) in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per condurre revisioni interattive del progetto con una visualizzazione realistica. Esegui l'analisi della scena 3D, simula e collabora utilizzando l'hardware VR per riflettere le simulazioni attive, posizionare oggetti e guidare i robot.
Motion capture: Abilita la connettività in tempo reale tra l'hardware di tracciamento del movimento e Process Simulate X, consentendo una valutazione istantanea delle prestazioni umane e delle strategie di attività. Scala automaticamente gli esseri umani virtuali e utilizza il tracciamento della mano per la registrazione e la riproduzione dei movimenti, per analisi approfondite e rapide valutazioni what-if.
Analisi ergonomica:Utilizza strumenti completi che includono la valutazione della postura e una guida al sollevamento basata sugli standard regolamentati del settore. Le funzionalità aggiuntive includono il monitoraggio della postura personalizzabile, simulazioni all'altezza degli occhi, valutazioni della forza di tutto il corpo e delle braccia, analisi dell'energia metabolica e dell'accumulo di fatica, valutazione delle esigenze statiche e cumulative della schiena e generazione di report ergonomici dettagliati.
Pianificazione e simulazione delle attività umane: Crea modelli nel tuo ambiente digitale 3D per facilitare simulazioni rapide e scenari ipotetici, scambiando esseri umani virtuali di diverse dimensioni, cambiando la posizione degli oggetti o modificando le forze associate alle attività.
Process Simulate Collaborate: Visualizza, rivedi e analizza le linee di produzione e le celle di lavoro create nel software Process Simulate, sempre, ovunque e con chiunque, utilizzando un'innovativa soluzione di collaborazione 3D basata sul cloud.
Progettazione dell’impianto: Crea e modifica modelli geometrici per rappresentare componenti e assiemi, garantendo accurate rappresentazioni virtuali dell'ambiente di produzione. Modifica i dati cinematici per simulare il movimento e l'interazione delle parti, consentendo un'analisi realistica delle apparecchiature di automazione e dei flussi di lavoro per ottimizzare il layout e le operazioni della fabbrica. Importa direttamente i dati CAD per creare un digital twin realistico della produzione.
Simulazione per l’assemblaggio: Progetta, analizza e verifica i processi di assemblaggio e smontaggio, creando e simulando percorsi di assemblaggio e sequenze di operazioni, eseguendo il rilevamento delle collisioni e il sezionamento 2D/3D in un ambiente 3D altamente dinamico.

Informazioni su Process Simulate X
Process Simulate X è una soluzione Software-as-a-Service (SaaS) con funzionalità di produzione digitale leader del settore per la pianificazione, la simulazione e la validazione di attività umane, processi robotici e automazione in un ambiente 3D, con i vantaggi aggiuntivi di flessibilità, sicurezza e scalabilità di un software basato su cloud.
L'implementazione e la configurazione ottimizzate del software consentono di aumentare la produttività e di espandere immediatamente le capacità produttive. I prodotti Process Simulate X, convenienti e personalizzabili, sono realizzati su misura per diversi livelli di complessità della produzione digitale.
Vantaggi di Process Simulate X:
- Pianifica, simula e valida utilizzando strumenti avanzati di produzione digitale su misura per le tue esigenze specifiche
- Riduci i costi con il rilevamento precoce e la comunicazione tempestiva dei problemi relativi alla progettazione del prodotto e al processo di produzione utilizzando la tecnologia cloud
- Migliora la qualità dei processi emulando processi realistici
- Migliora la collaborazione tra gli stakeholder utilizzando soluzioni basate sul cloud
- Espandi le funzionalità delle tue soluzioni con i componenti aggiuntivi
Espandi le funzionalità dei prodotti Process Simulate X con i componenti aggiuntivi:
- Automatic Path Planner
- Cables
- Point Cloud
- Realtà virtuale
- Connector per NVIDIA Omniverse