Process Simulate X Robotics Advanced si basa sul prodotto Robotics Standard, incorporando un set completo di strumenti necessari per eseguire il virtual commissioning utilizzando i modelli software Process Simulate, tra cui la creazione di layout, le definizioni della cinematica e della logica di controllo, la simulazione e l'analisi basate su eventi.
Progetta, pianifica, simula e ottimizza processi e sistemi di produzione robotizzati e automatizzati, comprese fabbriche altamente automatizzate con un mix di produzione variabile, dalle singole celle di lavoro alle linee complete.
Principali funzionalità di Process Simulate X Robotics Advanced
Virtual commissioning: collega i modelli software di Process Simulate a sistemi di automazione e controllo esterni per eseguire il virtual commissioning della tua cella di lavoro o dell’intera linea prima che venga acquistato o installato qualsiasi hardware.
Simulazione delle linee: crea modelli delle linee di produzione per simulare, analizzare e ottimizzare le prestazioni utilizzando un PLC interno, blocchi logici, segnali, sensori, controlli del flusso di materiale e altri strumenti avanzati che ti aiuteranno a migliorare l’efficienza e la produttività complessive.
Programmazione robotica: scarica, carica, mantieni e ottimizza i programmi robotici utilizzando strumenti software per la pianificazione del movimento dei robot, l’ottimizzazione della durata del ciclo, l’analisi del rilevamento delle collisioni e la simulazione realistica dei robot.
Process Simulate Collaborate: visualizza, rivedi e analizza le linee di produzione e le celle di lavoro create nel software Process Simulate, sempre, ovunque e con chiunque, utilizzando un’innovativa soluzione di collaborazione 3D basata sul cloud.
Process Simulate Discrete Manufacturing: progetta, valida e ottimizza i processi di produzione che coinvolgono operazioni distinte come saldatura a punti, foratura, rivettatura, fissaggio e pick & place.
Process Simulate Continuous Manufacturing: progetta, valida e ottimizza i processi di produzione sulla base della creazione di percorsi di movimento continuo per applicazioni di saldatura continua, incollaggio, sigillatura, lucidatura, verniciatura e spruzzatura.
Progettazione dell’impianto: crea e modifica modelli geometrici per rappresentare componenti e assiemi, aiutando a ottenere rappresentazioni digitali accurate dell’ambiente di produzione. Definisci e modifica i dati cinematici per simulare il movimento e l’interazione delle parti, consentendo un’analisi realistica delle apparecchiature di automazione e dei flussi di lavoro per ottimizzare il layout e le operazioni della fabbrica. Importa direttamente i dati CAD per creare un digital twin realistico della produzione.
Simulazione per l’assemblaggio: progetta, analizza e verifica i processi di assemblaggio e smontaggio creando e simulando percorsi di assemblaggio e sequenze di operazioni, eseguendo il rilevamento delle collisioni e il sezionamento 2D/3D in un ambiente 3D altamente dinamico.

Informazioni su Process Simulate X
Process Simulate X è una soluzione Software-as-a-Service (SaaS) con funzionalità di produzione digitale leader del settore per la pianificazione, la simulazione e la validazione di attività umane, processi robotici e automazione in un ambiente 3D, con i vantaggi aggiuntivi di flessibilità, sicurezza e scalabilità di un software basato su cloud.
L’implementazione e la configurazione ottimizzate del software consentono di aumentare la produttività e di espandere immediatamente le capacità produttive. I prodotti Process Simulate X, convenienti e personalizzabili, sono realizzati su misura per diversi livelli di complessità della produzione digitale.
Vantaggi di Process Simulate X:
- Pianifica, simula e valida utilizzando strumenti avanzati di produzione digitale su misura per le tue esigenze specifiche
- Riduci i costi con il rilevamento precoce e la comunicazione tempestiva dei problemi relativi alla progettazione del prodotto e al processo di produzione utilizzando la tecnologia cloud
- Migliora la qualità dei processi emulando processi realistici
- Migliora la collaborazione tra gli stakeholder utilizzando soluzioni basate sul cloud
- Espandi le funzionalità delle tue soluzioni con i componenti aggiuntivi
Espandi le funzionalità dei prodotti Process Simulate X con componenti aggiuntivi:
- Automatic Path Planner
- Realtà aumentata (allineamento Digital Twin)
- Cables
- Safety Robots Manager
- Point Cloud
- Realtà virtuale
- Connector per NVIDIA Omniverse