システムの複雑化が進むなか、E/Eシステムのイノベーションは電気、電子、ソフトウェアを統合したシステムにますます依存するようになり、同時に強固な検証とトレーサビリティが求められるようになってきました。データ管理からプロセス制御、統合まで、包括的な開発フローを提供します。
サプライヤーと安全にデータを共有できるようにします。複数のデータベース間でライブラリおよび設計データを自動的に同期し、ITの健全性監視によってデータの完全性を保証します。
複数の設計段階と抽象レベルをまたぐデータの一貫性を維持します。すべての変更を追跡し、必要に応じて複数の設計案を比較して、開発スケジュールを遵守します。
ルールと自動化によってIP (知的財産) を設計プロセスに確実に取り込みます。アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用して、ユーザー・インターフェース (UI) をカスタマイズします。
データのアクセス制御は、グローバル環境に展開し、規制要件を満たすための鍵です。適切なアクセス権を付与するとともに、データへのアクセスを厳重かつ確実に管理します。
シーメンスの次世代クラウド・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使って社内外の担当者や顧客と素早く安全に、簡単にコラボレーションできます。