Capital
Capital Device Modeler
コンポーネントの使用状況の情報を取得するためのウェブベースのインターフェース。このコラボレーション環境は、電気/電子 (E/E) ドメイン間でデバイス情報を共有します。
ルール駆動型ロジックに基づいて、機能と信号をリソースとキャリアに割り当てます。Capitalシステム・アーキテクチャにより、プラットフォーム全体でリソースの利用率、コスト、質量のバランスを取り、機能割り当てを最適化します。
機能を統合し、プラットフォーム全体の実装を最適化します。ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク、電気に関する機能を軽量な環境で一体的に管理することで、これらの設計ドメイン間を連携させます。
詳細な実装情報を生成し、これを電気ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、電装システムを設計する下流工程で活用します。論理的コンテンツと物理的コンテンツを抽出します。