タイミング要件とネットワーク利用率をエンド・ツー・エンドで最適化することによって、車載ネットワーク通信のニーズを管理します。

検証され、通信品質が確保された正確な航空機内ネットワークを迅速に設計し、高品質の設計と迅速なシステム統合を実現します。構造化されたネットワーク検証レポートにより、航空機の認証要件を確実に対応します。
開発コストとリスクを削減
Capital Network Designer for Aerospaceツールは、通信能力を確保するタイミング解析に裏打ちされた、生産性の高いネットワーク設計ツールです。1つの設計で膨大な数のバリエーションを生成します。
ジェネレーティブ・デザインを応用したネットワーク設計による最適化と検証
ジェネレーティブ・デザインを通信設計に応用して、迅速なネットワーク実装と増分変更処理を可能にします。
結果改善のためのリアルタイムのメトリックを提供
組み込みのメトリックにより、設計の有効性とピンチポイントの可視性を即座に確認できます。
設計チームの連携を強化
ARINC 429、ARINC 629、ARINC 664p7、ARNC 717、ARINC 767、ARINC 825、CAN MIL-STD-1553、RS-232、RS-422、RS-485、イーサネットなど、航空宇宙ネットワークのすべての主要な標準プロトコルに完全に対応した設計サポートが提供されます。