コンポーネントの使用状況の情報を取得し、電気/電子 (E/E) ドメイン間でデバイス情報を共有するためのウェブベースのインターフェース。

Capital Device Modelerは、デバイス・ライブラリ・データ用の Web ベースの作成環境です。コンポーネントのデータを取得し、デバイス定義データから直接、論理的なドメインまたは物理的なドメイン内での接続が自動的に作成されるように拡張されています。これにより、設計時間とコストが削減され、効率も向上します。
データを簡単に作成
デバイス・ライブラリ・データ (例:部品番号、ピンの電気的特性) と適用性 (例:デバイスの役割、ピンの信号、プログラムの使用状況、所有権) のための完全な作成環境を提供します。
制御入力
事前入力、辞書、検証を使用してデータ品質を最大化します。
データを管理
改訂とリリース管理を行うことにより、プロセスの堅牢性を向上させます。Capitalのフローとネイティブに統合された環境を使用して、ライフサイクルのデバイス定義を安全に取得し、転写エラーを排除します。
豊富なデータモデルを採用
ソリューションを簡単に拡張して、組織が取得する必要のあるすべてのデータ (安全性、環境、データシートなど) を確保します。
ユーザー・アクセスを認証
一元化された環境内で正当な利害関係者に可視性を提供しながら、データのセキュリティを確保します。
統合アプリケーションでコストを削減
デバイスのデータを設計フローに直接挿入することで、設計作成コストを削減し、エラーを回避します。
Webブラウザからスプレッドシート状の形式でデータを入力
コミュニティに属するさまざまなエンジニア (他のCapitalツールを使用している、もしくは使用していない、またはそれらのツールへのアクセス権を持っている) がデータを共有して活用できるよう支援します。
設計コストを削減、エラーを排除
下流の工程の自動化により、デバイス定義データから直接、論理的なドメインまたは物理的なドメイン内での接続が作成されます。デバイス定義データ (Capital Logic Designer の機能) を使用して接続を自動的に作成することにより、設計コストを削減し、手入力によるエラーを排除します。
設計品質を最大化
DRC (デザイン・ルール・チェック) を使用して、設計されたデバイス、接続性、およびハーネスがインターフェース制御図面 (ICD) の定義と正しく一致していることを検証します。辞書、自動入力、入力制御により、データ品質を確保します。この際、設計で使用されているデバイスが定義と正しく一致していることを確認します。