Capital Embedded AR Classicは、シーメンスが実装したAUTOSAR Classicプラットフォームです。複雑化する組込みソフトウェアの課題を克服するため、自動車会社を最前線で支援します。この高品質ソフトウェアにより、エンジニアはより迅速に製品を市場に投入できます。
AUTOSAR Classicの開発ニーズに対応
Capital Embedded AR Classicは、ASIL DまでのISO 26262ユースケースに適合することが確認されているスケーラブルなAUTOSAR Classicソフトウェア・プラットフォームであり、最近の複数のAUTOSAR Classicリリース (4.3.1や20-11など) に対応しています。
通信プロトコルのサポート
LIN、CAN/CAN-FD、イーサネット、FlexRayの実装をサポートします。シーメンスのソリューションは、自動車業界の車載通信を手掛けてきた長年の実績を生かして開発されています。
効率的な組込みシステム開発を実現
マルチバス・ゲートウェイの実装を確実に効率化します。このソフトウェアは、マルチコアをサポートしており、ソフトウェア・コンポーネント(SWC) とベーシック・ソフトウェア (BSW) を複数のパーティションで区切って展開できます。
スピード重視のアプリケーションの実行
プロファイリング・オプションに基づいて、時間内に確実に処理します。
ニーズに合わせた設計
小フットプリントやハイ・パフォーマンスなど、プラットフォームの拡張性をサポートします。
さらに多くの利点
サイバー・セキュリティなど、OEM独自の要件に応じた拡張機能を提供します。
製品間の相互作用
Capital Embedded Integrator AR Classicの自動化プロセスを使用して、電子制御ユニット (ECU) の構成を簡素化します。