Capital Embedded AR Classic組込みソフトウェアの構成と統合に使用する強力な統合ツール。

Capital Embedded Integrator AR Classicは、AUTOSARミドルウェア・コンポーネントの完全な構成を実現するための強力なソリューションです。今日の電子制御ユニット (ECU) の複雑さを管理して品質を向上させ、製品をより早く市場投入します。
効率的なソフトウェア開発フローを作成する
ジェネレーティブ・フローで高度な自動化を採用して、複雑な構成作業を合理化します。高度なグラフィカル・エディターは、使いやすいように構成要素とフロー要素を可視化します。
一貫性チェックで品質を改善する
構成の精度を確保し、ツールガイドを使用して競合を解決します。ECU構成の自動生成は、デジタル・スレッドを継続し、標準化された独自のデータ交換フォーマットのインポート機能によって可能になります。
イノベーションに集中する
カスタム・インタラクションと拡張のスクリプトで継続的な統合をサポートします。構成管理やレポート・ジェネレーターなど、多くの標準Eclipse機能やプラグインを使用して、生産性を向上させることができます。
自信を持って締め切りを守る
構成の一貫性チェックなど、設計ツールの機能を使用して、「Correct by Construction (構築しながら修正する)」手法に対応します。より高いテスト制御性、可視性、再現性、カバレッジで開発します。
時間を節約し、エラーを修正する
上流ツールからECU構成ジェネレーターへの入力で欠落しているデータがあれば、内蔵のデザインルールチェック (DRC) で強調表示します。DRCは、オープン・スクリプトAPIで拡張し、特定の設計ニーズに対応できます。
ユーザーに適応するCapital Embedded Integrator AR Classicのダッシュボードにガイド付き開発フローを実装して、完全なECU構成を実現する合理的なアプローチを設計チームに提供します。このツールを使用すれば、開発者は高品質の出力を生成して、ECUソフトウェア設計・検証プロセスの後半に解決すると高いコストがかかってしまうような問題を回避することができます。
ジェネレーティブ・ソフトウェアで正確なオペレーションを生成する
AUTOSARベーシック・ソフトウェア (BSW) 構成を使用して、データとリソースが同じECU上にある/車両周辺に分散したECU上にある/クラウド上にある車両システムのアプリケーションを正しく実行できるようにします。
アプリケーションのデータ/実行要件、およびシステムと交換するデータの定義は、アプリケーション/ネットワーク設計ツールが提供する構成で記述されます。
Capital Embedded Integrator AR Classicは、これらのソースからの入力データを統合します。ツールはルールベースの生成プロセスを通じてシステムの依存関係を解決し、ベーシック・ソフトウェア構成を生成します。
ガイド、ウィザードなどで必要なヘルプを得る
ウィザード、スマートパネル、ガイド付きワークフローを活用すれば、ECU構成の最終化が容易になります。特にECU構成の交換形式で記述できない部分や、上流ツールからのデータが欠落している可能性のある部分で有効です。また、必要なAUTOSAR記述なしでアプリケーションが提供される場合に備えて、アプリケーションのオーサリングを行うために必要な機能も実装します。
ソフトウェア・コンポーネント (SWC) を手動でコーディングする場合や、AUTOSARに対応していないツールでコーディングする場合、Capital Embedded AR Classicのランタイム環境は、提供されたSWC記述に基づいてSWC APIを生成します。