ワークステーション間およびワークステーション内で作業量のバランスを取り、生産ラインを最適化し、効率を向上させます。

Capital Harness Line Balancerを使用すると、生産エンジニアは製造タスクを生産ラインの各ワークステーションに素早く正確に振り分けることができます。その結果、複数のwhat-ifシナリオを比較・分析して最適な効率を得る時間が生まれます。
より多くの時間を最適化に使う
数多くのタスクをバランスよく振り分け、時間を確保します。選択した基準で柔軟にグループ化/再グループ化して、効率を向上します。
ガイド付きバランシングの活用
タスクを、ドラッグ・アンド・ドロップでワークステーションに割り当てると、事前定義済みのタスクと材料の関係性に基づいて、一番早くタスクを実行できるワークステーションがガイダンスで示されます。
検証の自動化
材料が届く前に、または前提条件のタスクが完了する前に、タスクがワークステーションに割り当てられると、即座に警告メッセージが通知されます。
詳細な解析を取得
すべての設計または一部の設計について、各ワークステーションにおけるタスクの時間差異をグラフで示します。クロスハイライトにより、ビュー間のナビゲーションも容易です。