Capital

Capital Logic Designer

包括的なモデルベースの回路図作成ツールを使用して、論理的な電気システムを設計します。複数の抽象化モデルをサポートする、モデルベースの回路図作成や、correct-by-construction (構築しながら修正する) デザイン・ルール・チェック (DRC) に対応します。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

電気設計ロジックを見直しするエンジニア

Available as a SaaS solution

Experience the power of Capital in the cloud!

Capital Logic Designerを選ぶ理由

Capital Logic Designerは、論理接続部 (信号) と物理配線部 (ワイヤー、スプライス、マルチコアなど) をグラフィカルに設計する強力な設計/管理環境です。この高度なツールにより、エンジニアは論理的な電気設計を迅速かつ堅牢に開発できます。

論理回路図と配線回路図の作成

プラットフォームレベルの電気設計と可視化の提供
Capital Logic Designerを活用すれば、エンジニアは初期段階のプラットフォーム・レイアウトを効果的に設計できます。

設計変更と意思決定の簡素化
配線とトポロジという異なる抽象度をまたいだ設計を可能にします。

設計タスクの自動化と制御
ルール駆動型のデバイス配置とワイヤー・ルーティングを使用します。命名規則、DRC (デザイン・ルール・チェック)、テンプレートを定義し、自動的に適用できます。

作業時間と工数の削減
ワイヤー・ルーティング、束線径、ハーネスの複雑さを早期に把握できます。ワイヤー長のバックアノテーションにより、電圧降下、重量、その他の項目について、正確な解析が可能になります。

詳細情報