エンドツーエンドのタイミング管理とネットワーク利用率の最適化によって、車載ネットワーク通信のニーズに対処します。

Capital Network Designerでは、ネットワーク、アーキテクチャ、ソフトウェア、電気システムの設計を統合された1つの総合的なエコシステムの下で行います。この包括的なスイートは、ネットワークの設計、タイミング解析、電子制御ユニット (ECU) 定義の生成を行うための各種ツールを提供します。
1つの設計で膨大な数のバリエーションを生成
車載ネットワークの設計、およびOEM企業からTier 1サプライヤーに提供するECU定義の作成において、高度な設計自動化に不可欠なツールを使用できます。
開発コストとリスクを削減
高度なタイミング解析により、通信の一貫性と品質を確保できます。
ネットワークとソフトウェア・コンポーネントのアーキテクチャを統合
一貫性のある完全なECUエクストラクトを容易に生成できます。
設計チームの連携を強化
分散したチーム間でリアルタイムのシステム設計を適切に管理・調整できます。Capital Network Designerは、CAN、CAN FD、LIN、FlexRay、イーサネット (SOME/IP、TCP、UDP、DoIP、DDS) など、車載ネットワークのすべての主要な標準プロトコルに対する完全な設計サポートを提供します。