電気/電子 (E/E) ドメイン全体でアーキテクチャ設計を最適化するためのプラットフォーム・レベルの機能割り当てツール。

Capital Systems Architectは、習得しやすいシステム・モデリング・ツールです。このツールを使用して、E/Eアーキテクチャ設計を解析し、機能的割り当てを最適化することができます。Correct-by-Construction (構築することで正しい結果が得られる) 手法を通じて機能と信号を迅速に再分配した結果が生成されます。この結果を、詳細設計ツールへの入力データとして使用します。
機能モデルとマルチドメイン情報の統合
機能モデルを、豊富な構成を備えたマルチドメイン情報と統合します。このモデルは、下流のドメイン固有のツールに対して、検証済みの実装提案を提供することを目的として、電気工学プラットフォームのコンテキストで展開されます。
リソースとキャリアへの機能と信号の割り当て
ルール駆動型のロジックを使用して、機能と信号をリソースとキャリアに自動または手動で割り当てます。ユーザー定義のルールと制約を適用し、Correct-by-Construction (構築することで正しい結果が得られる) 手法を通じて論理的なコンテンツと物理的なコンテンツを制御および生成します。
品質の向上
組み込みのDRC (デザイン・ルール・チェック) を使用して設計意図を検証します。
ターゲットの確認
迅速な反復を通じて、目標を達成できることを設計段階で立証し、本番環境での設計へのシームレスな移行を可能にします。ハードウェア、ソフトウェア、ネットワーク、電気設計の下流の工程に対する実装提案を簡単に生成できます。