プラットフォームレベルの配線生成ツール。これにより、完全なプラットフォーム電気アーキテクチャのルール駆動型の自動開発が容易になります。

Capital Systems Integratorは、汎用サブシステムの信号接続を物理トポロジーに自動的に統合し、細部まで完全な車両配線を生成します。これにより、システム統合タスクの大部分が排除されるため、作業時間を短縮し、品質を向上させることができます。
車両のE/Eアーキテクチャを最適化してコストと重量を最小化
現代の高度で緊密に接続された複雑な車両の電気/電子 (E/E) アーキテクチャを開発できます。自動および手動の配置機能による、高度なデバイス・パッケージングが可能です。
プラットフォームの物理アーキテクチャを解析
構成可能なルールを使用した配線オブジェクトの自動合成により、サブシステム統合タスクを簡素化します。これにより、配線アーキテクチャをリアルタイムで検討し、知的財産とエンジニアリングのベストプラクティスを一貫して適用することが可能になります。
品質向上を推進
インライン・コネクターの挿入やスプライス位置の移動など、ユーザー・フレンドリーな設計改良機能を活用して、設計の品質を大幅に向上させることができます。
Capitalで作業時間を短縮
Capitalソフトウェア・スイート内のシームレスな統合により、他のCapitalツールに簡単にアクセスできるデータ中心の環境が提供されます。