Capital X Panel Designer
プランと価格
Capital X Panel Designer EssentialsプランとCapital X Panel Designer Standardプランのさまざまな機能とスケーラブルなパッケージをご確認ください。
Capital X Panel Designer
30日間の無償評価版
非常にユーザー・フレンドリーな、クラウドネイティブの電気CADソフトウェアに今すぐサインアップして、スピード、利便性、効率性を体験してください。
開始は簡単です。チームを結成して図面で共同作業する方法を学びましょう。
Capital X Panel DesignerのダッシュボードとエディターUIの詳細については、こちらをご覧ください。
使いやすいツールです。ダウンロード、トレーニング、マニュアルは不要で、必要なときに特に簡単に再開できます。
スマート・シンボルの向きと、シンボルとワイヤーの複製を高速化する、インテリジェントな自動番号付け機能について説明します。
Capital X Panel Designerには、プロジェクトに適した、さまざまな表題欄が用意されています。
図面内のシンボルとワイヤーの数と位置を正確に把握できます。
ピン名とコンポーネントを回路に自動的に割り当てます。
チームごとのダッシュボードでリソースを管理し、チームのコラボレーションを強化します。
図面を簡単に共有し、関係者全員に最新情報を提供して、プロジェクトを確実に成功に導きます。
遠隔のチームや関係者とリアルタイムでコラボレーションできます。変更内容は、開いているすべてのエディターに自動で同期されます。
手動配線と比較すると、自動配線はエラーが大幅に少なく、約3倍高速です。
回路にシンボルを挿入すると、Capital X Panel Designerがワイヤーを自動的に分割して、名前を変更します。
シンボルとワイヤーを追加すると、次に使用可能な通し番号へと名前が自動で変更されます。
シンボルまたはワイヤーを複製した場合、シンボルはコンポーネントの仕様を継承します。
ワイヤーを別のワイヤー上に配置すると、それらが自動的に接続され、接続されたワイヤーの名前を引き継ぎます。
ワイヤーを修正した場合、自動的に直線化され、調整されます。
ワイヤーリンクを使用すると、ワイヤーをページ上の別の部分または別のページに接続できます。
回路を複製すると、すべてのシンボルとワイヤーの名前が自動的に変更されるため、時間を大幅に短縮できます。
ピンのセットは自動的に割り当てられ、エラーを特定して正確な電気設計を行うのにも役立ちます。
Capital X Panel Designerでターミナルを自動的に生成し、カウントして、番号を付けられます。
ターミナル・ブロック・シンボルは、積層された多段ターミナルを自動的に識別し、それらを1つのユニットとして扱います。
コンポーネントに基づいて、実際の寸法でパネル・レイアウトを自動生成します。
パネル・レイアウトが生成されたら、レイアウト・シンボルをレールに簡単にスナップして、レイアウト図面を素早く完成させることができます。
フィールドを選択したり、複数のページに表示したりするオプションを利用して、BOMを含むさまざまなレポートを生成できます。
修正後でも、ページ番号が自動的に維持および同期されます。
よく使用する回路のコレクションを作成し、チームで再利用できるように保存します。
コンポーネントをシンボルに割り当てると、部品表 (BOM) に正確に反映されます。
コンポーネント・データベースをエクスポートして修正し、Capital X Panel Designerにインポートして戻すことができます。
CADENASのクラウド部品ライブラリである3Dfinditは、直接インポート可能な、標準化されたコンポーネントを提供しています。
あらかじめ設計済みのさまざまな表題欄を図面にドラッグ・アンド・ドロップしたり、簡単にカスタマイズしたりできます。
簡単にラダー図を作成し、シンボルと参照の名前を自動的に変更することができます。
回路図内でシンボルとその参照を即座に見つけて表示します。
時間を短縮できる自動化機能と、タイプ番号とループ番号を自動的に表示するスマート・シンボルを使用して、P&IDを簡単に作成できます。
事前設計された油圧シンボル、自動化ツール、自動レポート生成機能を使用して、油圧回路を作成できます。
スマート・シンボルは、ターミナル・リストの生成など、時間がかかって面倒な手作業を完了するのに役立ちます。
シンボルは、カスタム・シンボルにおいても、自動の水平位置決めおよび垂直位置決め機能に従って動作します。
フレキシブルなPLCシンボルを使用すると、任意のPLCモジュールを瞬時に生成できます。
Capital X Panel Designerのシンボルは、電気的な規則を理解し、適切なコンポーネントを自動的に割り当てます。
独自のシンボルを描画したり、既存のシンボルをカスタマイズしたりして、後で使用するためにステンシルに保存できます。
シンボルが修正または削除された場合でも、プロジェクト全体の相互参照情報が即座に提供されます。
シンボルは、インチ、ミリメートル、センチメートル、メートルのいずれで描画されたかに関係なく、グリッドに合わせて自動的に拡大縮小されます。
シンボルは、シンボル名や、説明、シンボル内のテキスト (重みを含む) を使用して検索できます。
使いやすく柔軟なコネクター・シンボルは、任意の数のピンとラベルを即座に生成します。

電気設計に関する業界の知見やベストプラクティスの最新情報をお届けします。

Capital X Panel Designerの電気、空気圧、油圧のシンボル・ライブラリを検索してみてください。電気シンボルを無料でダウンロードできます。

サポートセンター・ウェブ (ライセンスをお持ちのユーザーのみ) でサポートケース (問い合わせ) を登録したり、詳細なコンテンツにアクセスしたりできるほか、Capital X Panel Designerのコミュニティ・ページにあるユーザーのコミュニティで解決策を見つけることもできます。