1. Home
画面上でSimcenter Femap/Nastranを使用するエンジニア。

有限要素解析

Simcenter FemapとNastranのバンドルの比較

Simcenter FemapとSimcenter Nastranの組み合わせは、製品の構造性能をシミュレーションする強力な組み合わせです。有限要素解析 (FEA) のプリ/ポスト解析から動的応答のシミュレーションまで、シミュレーションのニーズに合わせて3つの事前設定済みサブスクリプション・ソフトウェアから選択できます。

業務に最適なツールの選択

Simcenter Femapは、複雑な製品の有限要素モデルを作成および編集する高度なシミュレーション・プリ/ポストプロセッサーです。Simcenter Nastranは、計算性能、精度、信頼性に優れたトップクラスの有限要素 (FEM) ソルバーです。これらを組み合わせることで、有限要素モデルを効率的に作成し、製品の構造性能をシミュレーションできるため、物理的なプロトタイプを作成する前に製品挙動を理解できます。開発ニーズやスケジュールに合わせて、各バンドルをサブスクリプションとして柔軟に利用することができます。

シミュレーションのニーズに最適なバンドルはどれですか?

. の製品と価格を表示しています国を変更

Simcenter Femap/Nastranの主な利点

製品の性能に関する知見を提供

開発を加速

品質を向上

プロトタイピングや保証に関連したコストを削減

顧客やサプライヤーとコラボレーション

効率的な有限要素モデリング

Structural Dynamics

詳細情報