1. Home

Simcenter Mechanical

Simcenter Femap/Nastran

線形静解析、座屈解析、固有値解析、定常および過渡熱伝達解析、ベーシック非線形解析の構造シミュレーションに対応した完全なバンドルです。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Simcenter Femapソフトウェアを使用して作成したシミュレーション。

Simcenter Femap/Nastranを選ぶ理由

利点

物理的なプロトタイプを作成する前に、最も一般的な構造問題について製品をシミュレーションできます。Simcenter Femap with Simcenter Nastranは、WindowsネイティブのSimcenter Femapプリ/ポストプロセッサーの高度な機能と、強力なSimcenter Nastranの構造ソルバーをシームレスに統合しています。Simcenter Femap/Nastranを使えば、複雑なエンジニアリングの問題を簡単かつ効率的に解決できます。

主な特長

CADに依存しないプリ/ポスト処理
Simcenter Femapは、コンピューター支援設計 (CAD) やソルバーに依存せず、Parasolid® モデリング・カーネルを活用します。そのため、Parasolidデータに直接アクセスしてサーフェス/ソリッド・モデリングを実行できるほか、Parasolid以外のジオメトリへのアクセスに必要な、高度なジオメトリ・ツールも利用できます。

包括的なメッシングとモデリング
Femapは、高度なビームモデリング、中立面の抽出、6面体メッシュの作成、堅牢なCADデータ・インポート、理想化などが特徴です。荷重の設定、材料の変更、解析タイプそのものの変更など、幅広いオプションを通じて、比類なきモデル制御性と柔軟性を備えた解析環境を提供します。

構造解析と熱解析
製品が予想される荷重条件に耐えられるかどうかを理解できます。線形静解析、座屈解析、固有値解析、ベーシック非線形挙動解析の構造性能をシミュレーションできます。また、定常および過渡熱伝達解析 (線形および非線形) などの基本的な熱性能もシミュレーションできます。

内容

Simcenter Femap with Simcenter Nastranは、モデルのサイズに制限されることなく、最も一般的な構造解析の実行に必要なすべての機能を提供します。

以下の機能が含まれています。

  • CADに依存しないSimcenter Femapプリ/ポスト処理:

    • 包括的なメッシング
  • Simcenter Nastranの基本ソルバー:

    • 線形静解析
    • 座屈解析
    • 固有値解析
    • 熱伝達解析
    • ベーシック非線形解析

お客様の声

より効率的な製品開発プロセス

コンシューマー製品業界のシニア・ゼネラル・マネージャー (法人のお客様)

FEAに最適

シニア・エキスパート・アソシエイト (中小企業のお客様)

幅広い解析に対応する優れたプログラム

チーフ・スペシャリスト (法人のお客様)

ユーザー事例を見る