利点
FEAソフトウェアは、コスト効率が良く使いやすいだけでなく、最も困難な問題をモデリングできるものでなければなりません。こうした要件をまさに満たしているのが、エンジニアリング・デスクトップ向けに高性能FEAモデリングを低価格で提供するFemapです。CADに依存しないWindowsネイティブのFemapは、高度なエンジニアリング用有限要素解析のプリ/ポストプロセッサーとして世界トップクラスと言われています。
主な特長
CADに依存しない
FemapはCADやソルバーに依存せず、Parasolid®モデリング・カーネルを活用します。そのため、Parasolidデータに直接アクセスしてサーフェス/ソリッド・モデリングを実行できるほか、Parasolid以外のジオメトリへのアクセスに必要な、高度なジオメトリ・ツールも利用できます。
包括的なメッシングとモデリング
Femapは、高度なビームモデリング、中立面の抽出、6面体メッシュの作成、堅牢なCADデータ・インポート、理想化などが特徴です。荷重の設定、材料の変更、解析タイプそのものの変更など、幅広いオプションを通じて、比類なきモデル制御性と柔軟性を備えた解析環境を提供します。
複数のソルバーに対応
Simcenter Femapは、業界標準ソルバー (幅広く使用され実績のあるSimcenter Nastran、MSC Nastran、Abaqus、ANSYS、LS-DYNA、MSC Marc、ADINA、TMGなど) を、機能面、品質面ともに高いレベルでサポートしています。
広範な視覚化とポスト処理
シミュレーション結果を効率的に評価して設計を改善し、結果を広範な開発チームに伝達する方法を理解できます。
内容
Simcenter Femap Standaloneは、ジオメトリのインポート、作成および理想化、有限要素モデルのメッシングと設定、解析後の結果表示に対応する、CADに依存しないプリ/ポストプロセッサーです。Femapは、以下のソルバーのプリ/ポストシステムとして使用できます。
- Simcenter Nastran
- MSC Nastran
- Ansys
- Simulia Abaqus
- LS-DYNA
- MSC Marc
- ADINA
- TMG