NXは、デジタル部品モデルからNCプログラミング、精密部品の完成まで、1つのソフトウェア・システムを使用してシームレスな製造を可能にする強力なCAD/CAM機能を提供します。
NCプログラミング用の高度なCADツールをご紹介します。
シンクロナス・テクノロジーを使用して、3D部品モデルを直接編集し、次のようなNCプログラミング用に準備します。
これらの高度な設計ツールは、高品質の部品を加工するための効率的なツールパス作成に役立ちます。
元のCADデータとの完全な関連性により、設計とプロセスの変更要求に簡単に対応できます。

GD&T (幾何公差)、面仕上げ、材料仕様などのPMI (製品および製造情報) を使用して、部品の製造要件を把握します。
自動NCプログラミングを可能にするPMIを使用して、プログラミング時間を最大90%短縮します。PMIは、オペレーションから、工具、加工公差の選択まで、製造要件の達成を支援します。

部品を迅速に準備しプログラミングするために、以下を含むNXの最新のCADテクノロジーを使用します。

CADやCAMからCNC加工、品質検査まで、すべての工程を単一の部品モデル定義に関連付けることで、コンカレント・マニュファクチャリングを促進します。
この関連付けにより、ECO (エンジニアリング変更指示) に簡単に対処できるため、生産現場で正しいデータを使用できます。
統合型CAD/CADシステムを使用して部品製造プロセスをエンドツーエンドでデジタル接続し、生産性を向上させます。


会社:Cosmos Industrial
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:Vinh Yen and Vinh Phuc, Vietnam
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX
特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。
クラウドベースのコラボレーション・ソリューションであるTeamcenter Shareは、NX CAMソフトウェアとシームレスに連携することで、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にやり取りし、情報を共有できます。
設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。