モデルベースのプログラムで検査機を操作
Tecnomatix CMM Inspection Executionの次の機能を使用することで、品質検査プロセスをスムーズに遂行できます。
- 寸法測定インターフェース規格 (DMIS) 検査ジョブの取得と実行
- CMMまたは測定可能なCNC機械でジョブを実行
- 業界標準の次元マークアップ言語 (DML) で測定データを保存
保存された測定データへの簡単なアクセスを活用して、検査後すぐに根本原因を解析できます。

Tecnomatix CMM Inspection Executionの次の機能を使用することで、品質検査プロセスをスムーズに遂行できます。
保存された測定データへの簡単なアクセスを活用して、検査後すぐに根本原因を解析できます。

検査プログラムの実行後、測定データと指定された設計公差の比較を機械で直接行うことにより、解析を迅速に実行できます。
ANSI、ASME、ISOの業界規格との比較で測定データを解釈して、製造された部品の品質を向上させる方法を迅速に評価します。

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。