検査プログラミングプロセスを自動化しましょう
NX CMM Inspection Programmingソフトウェアの自動化機能を使用して、従来のプログラミング時間を90%短縮します。
- 3D部品形状や、関連付けられた製品製造情報 (PMI) を読み込み
- 定義された特徴と公差を特定
- 部品ごとに最適化された検査オペレーションを作成

自動化されたクローズドループ座標測定機 (CMM) 検査プログラミングを使用すれば、プログラミング時間の短縮、検査装置の稼動率の低減、迅速な設計変更が可能です。
NX CMM Inspection Programmingソフトウェアの自動化機能を使用して、従来のプログラミング時間を90%短縮します。

業界で認められている寸法測定インターフェース規格 (DMIS) 形式や、一定のCMMのプログラミング言語を使用して、座標測定機を動かす検査プログラムを生成できます。
検査プログラムを製造現場に送信する前に、検査プロセスのシミュレーションや衝突回避の適用を行うことで、製造時のエラーを排除します。

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。