ロボット機械加工による自動化と柔軟性により、製造現場における効率性を飛躍的に向上させることができます。
高度なロボティック・オートメーションが提供する強力な機能をご紹介します。
大型部品を機械加工するようにロボットをプログラムし、機械加工作業範囲を拡大できます。ロボットを使って、通常は手動で実行される機械加工タスクを自動化します。
NX CAMを使用してロボットにプログラミングやシミュレーションを行うことで、次のような正確な多軸機械加工を実行できます。
高度なロボットは製造コストの削減と機械加工精度の向上に役立ちます。

ロボットを使用してマシンテンディングや工具のローディングなどのピックアンドプレイスタスクを実行することにより、部品製造作業をさらに自動化できます。
これらのタスクを自動することで、広範囲の作業にわたる無人機械加工が可能になり、生産能力を最大化します。

ワークセル作業を自動化して製造現場の生産性を向上させます。高度なロボットとCNCテクノロジーを使用して最先端の製造を行うことでいコストとリードタイムを削減できます。
NXを使用して完全に自動化されたワークセルをプログラムし、次のような必要なすべての動作を実行します。

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。
クラウドベースのコラボレーション・ソリューションであるTeamcenter Shareは、NX CAMソフトウェアとシームレスに連携することで、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にやり取りし、情報を共有できます。
設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。