製造ジオメトリを自動的に識別
コアとキャビティの製造プロセスを自動的に定義することができます。
EDM、ワイヤーEDM (WEDM)、ミル加工、研削加工の機能により、焼き付けや荒削り加工を行うフェースを自動で検索、認識、グループ化、色付けします。

設計から生産までの放電加工 (EDM) プロセス全体を自動化し、非常に複雑な電極も効率的にモデル化できます。
コアとキャビティの製造プロセスを自動的に定義することができます。
EDM、ワイヤーEDM (WEDM)、ミル加工、研削加工の機能により、焼き付けや荒削り加工を行うフェースを自動で検索、認識、グループ化、色付けします。

強力な専門機能により、電極ヘッド/燃焼領域の形状をモデル化します。
関連性が含まれている非常に複雑な形状を設計できます。コアとキャビティの設計変更を、電極、図面、機械加工へシームレスに反映させることができます。

NXの高度なツールを使用して、小さな電極ジオメトリを迅速に設計することができます。
スパーク・ギャップや軌道動作を補正できます。すぐに使用できる軌道タイプとしては、円形、正方形、球形などがあります。ユーザー定義の軌道も簡単に作成できます。

製造サーフェスの設計バージョンを切り替えると、関連する電極、電極図面、ツールパスが自動的に更新されます。

適切なEDMマシンの設定を決定する際に、干渉を検証してスパーク領域を計算し、下流工程の製造作業を最適化することができます。


会社:Pollmann
業界:自動車 / 輸送機器
開催場所:Karlstein, Austria
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Teamcenter, Tecnomatix
特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。