高度なCADを使用した治具の設計
NXは、ジオメトリ・モデリングと大規模アセンブリ・モデリングの強力な機能を提供しており、あらゆる種類の治具設計に最適なソリューションです。
NXのアセンブリ機能を使用すると、治具部品を簡単に配置し、勘合させることができ、図面と関連ドキュメントが自動的に作成されます。

NXは、ジオメトリ・モデリングと大規模アセンブリ・モデリングの強力な機能を提供しており、あらゆる種類の治具設計に最適なソリューションです。
NXのアセンブリ機能を使用すると、治具部品を簡単に配置し、勘合させることができ、図面と関連ドキュメントが自動的に作成されます。

部品モデルと治具を完全に関連付けることにより、設計を迅速かつ正確に変更することができます。
治具の設計データと部品モデル/製品モデルを動的に関連付けることにより、設計の変更に合わせて、治具モデルが自動的に更新されます。

使いやすいキネマティック機能により、開閉位置などについて治具の動作をシミュレーションすることができます。
応力解析用の各種ツールで構造性能を最適化することにより、精度が向上します。


会社:ANGER MACHINING
業界:産業機械
開催場所:トラウン, Austria
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge, Teamcenter
特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。