製品の解析
製品を設計することで、金型設計を開始します。標準のCADファイルを開くことも、NXで設計された部品を選択することも可能です。
モデリング、設計変更、ジオメトリ解析を行い、目的とする設計意図と製造可能性を確認します。

部品設計との関連性を維持しながら、高度な自動化機能を使用して、品質の高い金型を迅速に開発することができます。
製品を設計することで、金型設計を開始します。標準のCADファイルを開くことも、NXで設計された部品を選択することも可能です。
モデリング、設計変更、ジオメトリ解析を行い、目的とする設計意図と製造可能性を確認します。

自動化機能を使用してコアとキャビティ・ジオメトリの設計プロセスを合理化することにより、以下のことが可能になります。

プロトタイプと生産規模のマルチキャビティ金型の両方のコアシステム、キャビティ・システム、コンポーネント・システム、金型ベースなどから構成される金型構造全体を定義することができます。
標準部品、コンポーネント・システム、金型ベースのライブラリを使用して、金型を構成します。エジェクター・ピンの追加とトリミングをすばやく行い、パラメトリック・パターンを使用して冷却チャネルを挿入します。ランナー、ゲート、ネジ、ピンなどの標準コンポーネントを含めます。

各種ツールを使用して部品設計の製造可能性を解析し、壁の厚さの確認、アンダーカット領域の特定、コーナー半径の評価を行います。
さまざまな位置の距離と逃げを確認し、電極の要件を解析することにより、金型設計を検証します。
モーション・シミュレーション機能を使用して、動的衝突検出など、金型の動作範囲全体を検証します。

社内規格を再利用することにより、以下のことが可能になるため、ツールの開発時間が短縮します。

部品モデルとの関連性を使用して、金型設計から機械加工オペレーションまでのプロセスを通して、設計変更を迅速に伝播させることができます。
データとプロセスに関する知識の単一のソースを提供するTeamcenterソフトウェアを統合することにより、チーム全体が正しいデータを使用して作業できるようになります。


会社:Matrix Tools and Solutions
業界:産業機械
開催場所:Pune, India
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX
特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。