1. Home

NX for manufacturing

NX X Manufacturing Standard

クラウド・テクノロジーを活用した2.5軸ミル加工、穴あけ加工、旋削加工、オンマシン・プローブ機能を使用して、角柱部品のプログラミングを自動化します。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Manufacturing standard product card with sleek blue and white design highlighting technical precision and innovation.

NX X Manufacturing Standardを選ぶ理由

NX X Manufacturing Standardは、コンピューター支援設計 (CAD) とコンピューター支援製造 (CAM) を使用した角柱部品の自動プログラミングが可能で、2.5軸ミル加工、穴あけ加工、旋削加工、オンマシン・プローブ機能を備えています。業界をリードするCADツールにシームレスに統合され、角柱部品のプログラミングを効率化することによって、プログラミング時間を最大90%削減します。

主な特長

2.5軸ミル加工: ボリューム・ベースのミル加工で角柱部品のプログラミング時間を短縮し、フィーチャベース加工でプログラミングを自動化します。高速加工方式によって加工時間を最大60%短縮でき、複数部品プログラミングによって生産性が向上します。

旋削: 1スピンドルと2スピンドルを備えた旋盤で、包括的な旋削機能を使用して円筒部品を効果的に加工します。荒加工技法には、面加工、旋削、背面旋削、ボア、アンダーカットが含まれます。仕上げ技法には、マルチパス方式や面加工が含まれます。穴あけ加工には、スポット、ドリル、ペック、チップ、リーマ、タップなどがあり、グルービングは柔軟なトラック・ポイント制御が可能で、外径と内径のねじ切りを行えます。

シミュレーション、ポスト処理、およびショップ・ドキュメントツールパスのアニメーションとポストプロセッサーを使用して、すぐに製造に使用できるGコードを生成します。1,000を超えるポストプロセッサーを収集した、クラウドベースのライブラリであるPost Hubと、Post Configuratorを使用すると、新しいポストプロセッサーを修正または作成できます。工作機械構築ツールと作業指示書ツールは、キネマティクス・モデルを構築し、関連する作業指示書を作成します。

統合型CADツール: NX CAMは、モデリング、編集、アセンブリのための業界をリードするCAD機能を提供し、コンピューター数値制御 (CNC) プログラミングを高速化します。統合された変換ツールを使用すると、IGES、DXF、STEP、STL、JTを含むすべての標準的なデータ・フォーマットを読み取ることができます。

製造指標は、社内の試験加工または社内の比較スタディに基づいています。

NX CAMでの3軸ミル加工のビジュアル。

NX X Manufacturingの利点:

  • お客様の製造ニーズに合わせた、高度なCAD/CAMツールを使用してプログラミング
  • 初期費用を削減し、クラウド・テクノロジーで導入を合理化
  • 業界をリードするCNCプログラミング機能によって、生産性を向上
  • クラウド対応ソリューションを使用して、関係者間のコラボレーションを強化
  • Value Based Licensingにより、ソリューションの機能を拡張

カスタマイズ可能なソリューション

NX X Manufacturing Value Based Licensingによって機能を拡張し、以下のようなソリューションを構成、カスタマイズできます。

  • 高度なモデリング・ツール
  • 特殊な加工機能
  • Gコード駆動シミュレーション
  • 最新のポスト処理ソリューション

NX X Manufacturing Standardの機能

NX X Manufacturingソリューションを比較

3段階のパッケージ (Standard、Advanced、Premium) で展開するNX X Manufacturingソリューションの機能をご確認ください。

精密な計画と製造現場のオペレーション

従業員1000人以上の企業、シニア・ソフトウェア・エンジニア、Tarun K.氏

市場で最高のCAMパッケージ

従業員50人~1000人の企業、研究開発、Joel G.氏

NX CAMは当社の製造プロセスを強化します

従業員50人未満の企業、Luis Edison G.氏

NX X Manufacturing関連製品の詳細

特定の部品製造ニーズに対応するシーメンスの幅広いクラウド・ソリューションの詳細をご覧ください。

Teamcenter Share: クラウドベースのコラボレーション

シーメンスの次世代クラウドベース・コラボレーション・ソリューション、Teamcenter Shareを使用して、NX CAMソフトウェアとシームレスに接続し、生産プロセス全体を最適化します。クラウド上で社内外の関係者と安全にコミュニケーションを取り、情報を共有します。

設計、製造、製造現場の各チームをつなぎ、より柔軟で効率的な生産を実現します。

サブスクリプションには、Teamcenter Shareへのアクセスも含まれています。 一元化した安全なストレージやメールアドレスを使った共有など、さまざまな機能を備えたTeamcenter Shareによって、同僚やパートナー、顧客と即座に、安全かつ容易にコラボレーションできます。Enterprise Cloud Account (ECA) も提供されます。これは管理者がTeamcenter Shareにアクセスして、さまざまな権限をユーザーに割り当てるために使用するアカウントです。

ゲストユーザーを除き、Teamcenter Shareクラウド・サービスのすべての認定ユーザーは、Siemens Xcelerator Academyポータルでオンデマンド・トレーニング「Getting Started with Siemens Xcelerator Academy (LAAS49000)」を受けることができます。

NX for Manufacturingの詳細はこちら

カスタマー・サポート

シーメンスは、NXをはじめとするすべての製品について、世界クラスのカスタマー・サポートを提供しています。

NX for Manufacturingブログ

NX for Manufacturingソフトウェアの最新ニュースとハイライトをブログでお届けします。

NX for Manufacturingコミュニティ

会話に参加したり、NX for Manufacturingソフトウェアに関するあらゆる質問に対する回答を得たりすることができます。