ライブデータの活用
すべての製造現場データを自動で正規化することで、データフローの効率を最大化します。Opcenter Connect Electronicsは、モジュール式ソフトウェアのデータ収集機能を組み合わせて正規化することにより、製造現場のあらゆるプロセスや機械からライブデータを収集します。製造現場と社内アプリケーションとの間のデータフローを完全につなぐことで、時間と工数を削減します。

Opcenter Connect Electronicsは、表面実装技術 (SMT)、試験機、検査機など、製造現場のあらゆるプロセスや機械からライブデータを収集します。

Opcenter Connect Electronicsは、機械の種類、ベンダー、プロトコルに関係なく、製造現場のあらゆる機械とのスマートな連携を提供します。
ライブデータの活用
すべての製造現場データを自動で正規化することで、データフローの効率を最大化します。Opcenter Connect Electronicsは、モジュール式ソフトウェアのデータ収集機能を組み合わせて正規化することにより、製造現場のあらゆるプロセスや機械からライブデータを収集します。製造現場と社内アプリケーションとの間のデータフローを完全につなぐことで、時間と工数を削減します。

機械稼働率の向上
事前定義された主要業績評価指標 (KPI) に基づいてボトルネックを自動的に特定します。Opcenter Connect Electronicsは、製造遅延の原因であるボトルネックを引き起こしている機械を特定するプロセス、ラインレベル、工場レベルのダッシュボードを提供します。オペレーターが必要に応じて修正を行い、場合によってはサイクルタイムの短縮も期待できます。

表面実装技術 (SMT) 操作をサポート
すべてのSMT装置だけでなく、ほかの組立システムやプロセスも自動的にサポートします。Opcenter Connect Electronicsは、プリント回路基板 (PCB) の登録、スクリーン印刷、はんだペースト検査 (SPI)、接着剤塗布、自動光学検査 (AOI)、インサーキット・テスト (ICT) などをサポートしています。