スケーラビリティと高可用性を実現
システムのロード・バランサー機能を使用して、リソースの使用をスケールアップおよび最適化します。Opcenter Connect MOMは、高可用性システムとしてデプロイできます。システムのフェイルオーバー戦略とメッセージ・バッファリングにより、外的要因に対する回復力が向上しています。
メッセージ処理を拡張するためにワークフローを使用
メッセージの内容またはそのプロパティに基づいてワークフロー・ロジックを適用し、メッセージの変換と配信の処理機能を拡張します。Opcenter Connect MOMには、編集用のグラフィック・ユーザー・インターフェース (UI) が用意されています。このシステムでは、アドホックなメッセージ・ログの作成、トレーサビリティ、監査も可能です。
マップデータとフォーマット変換
データ・マップを構成してXMLメッセージを変更するために、XMLエレメント、組み込み関数、メッセージ属性をドラッグアンドドロップ操作します。Opcenter Connect MOMには、グラフィカルなデザイン・ツールを備えた強力なメッセージ・マッピング・エンジンが搭載されています。システムの形式変換フィルターを使用して、JavaScriptオブジェクト表記 (JSON) やフラット・ファイルなどの他の形式のペイロードを簡単に処理できます。
高度に構成可能なイベントログの維持
関連付けられたメッセージとその属性の有無にかかわらず、ログイベントを維持します。すべてのOpcenter Connect MOMサービスと任意の製品コンポーネントのエントリーを統合します。このサービスは、ログ入力レベルに基づくセルフパージ機能を備えています。
製造拠点の統合
1つまたは複数の製造拠点を他の業務プロセスやクラウド・アプリケーションと統合します。システムのアダプターを使用してサード・パーティー・システムと統合し、サード・パーティー・システムの通信プロトコルをメッセージ処理から切り離します。アダプターは幅広いテクノロジーをサポートし、製品の柔軟性と保守性を向上させます。