成長する製品ラインを制御
効率的で高品質な生産を連係して行い、製品ポートフォリオや製品バリエーションが著しく拡大しても、完全な生産追跡と可視性を確保できます。シーメンスのディスクリート製造向けのMESは、再構成可能な生産設備と工場レイアウト、広範で変動する部品表 (BOM) と工程表 (BOP)、多数の作業指示と作業指示書の依存関係など、複数の面で発生する可能性のある新しい複雑さを管理するために設計されています。
スキルを持つ大規模な労働力を管理する
手動プロセスで実行するのが最適なワークフローの側面の効率と精度を確保します。ディスクリート製造業の多くでは、他産業と比較して熟練労働者への依存度が高いため、MESは複雑な労務管理、人間と機械の協働プロセス、拡張現実 (AR) や仮想現実 (VR) ツールの使用をサポートする必要があります。シーメンスのディスクリート製造向けMESは、これらの機能を提供します。
不適合および例外管理の採用
検査中に検出されたすべての逸脱を把握して対処します。Opcenter Execution Discreteはインテリジェントな障害カタログを使用して、体系的な問題解決プロセスとその結果としての是正措置を開始します。逸脱が検出された場合、ディスクリート製造向けMESが例外管理と根本原因分析を実行し、不適合を修正するための手順を提供します。
変更管理の合理化
生産が開始された後でも、変更に簡単に対応できます。Opcenter Execution Discreteは複雑な変更管理を簡素化し、エンジニアリングまたは製造の変更指示書、作業指示書、そして変更の影響を受けるすべての材料、コンポーネント、プロセス間の複雑な相互連携に対応します。
広範なサプライ・チェーンとの緊密なデジタル連携を使用する
緊密に同期されたジャストインタイム/ジャストインシーケンス (JIT/JIS) の生産性により、サプライ・チェーン全体のコスト効率を最適化します。Opcenter Execution Discreteは、高度に階層化されたサプライ・チェーンを通じてOEMに可視性を提供します。サプライヤーにとって、このディスクリート製造向けMESは、複雑で非常に変更しやすい生産スケジュール全体を調整し、複数のOEMやティア顧客に対しても、生産された各コンポーネントの確認と追跡を保証します。
ビッグデータの活用
生産現場で毎日生成される膨大なデータストリームを取得し、このビッグデータを製造インテリジェンス・システムに供給するスマートデータに変換します。Opcenter Execution Discreteは、このような大量のデータを処理し、企業システムの上流と製造現場の下流との両方でデータを集約し、役立つデータとして伝達します。
破壊的技術を取り入れる
電動化、コネクテッド・サービス、自律ナビゲーション、持続可能な設計と生産、その他の破壊的技術による新たな挑戦に立ち向かいます。シーメンスのディスクリート製造実行システムは、このような変化に求められる強力で柔軟な機能を提供します。