データの調和
Opcenter Intelligenceは、すぐに使用できる (OOTB) 機能を備えた製造データ解析ツールとして、シーメンス、サードパーティ、独自システムなど、ほぼすべてのデータソースに接続します。MOMやその他のソースからのビッグデータと、製造現場のオペレーショナル・インテリジェンス (OT) および産業用IoTプラットフォームからの高速データの両方を収集してコンテキスト化することにより、スマートデータを作成します。
実行可能なインサイトを生み出す
Opcenter Intelligenceは、MOM機能と、IoTと製造現場のOTにまたがる統合された協調的アプローチを使用して、膨大な量の未加工データを実行可能で信頼性の高いインサイトに変えるインテリジェンスを提供します。このシステムは、企業のあらゆるレベルで運用上、戦術上、戦略上の意思決定を可能にします。製造データ分析は、傾向と異常を特定します。自動の根本原因解析により、効率、スループット、容量の問題が特定され、品質データの解析により、品質メトリックまたはプロセス変数の悪い傾向が迅速に検出されます。
リアルタイムでパフォーマンスを可視化
Opcenter Intelligenceの強力なデータ解析機能により、ユーザーは適切な情報を最短時間で簡単に取得できます。このシステムは、リアルタイムおよび過去の工場データ、ビジネスデータ、その他のソースを使用して、主要業績評価指標 (KPI) のダッシュボードを通じて完全な可視性を提供します。標準装備と業界固有の標準ダッシュボードを使用すると、独自のインタラクティブなダッシュボードを作成できます。スコアカードとダッシュボードを作成し、自動化/IoTレベルまでリアルタイムで掘り下げ、1つのアクセス可能な分析データモデルで統一された全体像を把握することができます。
アクティブ・モニタリングと通知の活用
この製造インテリジェンス・システムは、KPIダッシュボードと、現在のダウンタイムの原因に関するリアルタイムの可視性をオペレーターに提供し、IoTとMOMの両方のソースからの情報に基づいて、チームが直ちに是正措置を講じることができるようにします。また、ラインと工場の両方のベンチマーキングが可能で、改善措置が必要な箇所を把握し、工場全体の生産能力の合理化と整理に役立てることができます。迅速な問題解決で生産損失を削減します。
高度な分析と改善を推進
高度な製造データ分析とレポーティングで継続的改善とベスト・プラクティスを標準化するOpcenter Intelligenceは、隠れた改善機会を明らかにし、コラボレーションを強化します。このシステムにより、ユーザーは、さまざまなスプレッドシートやレポートでは明らかではない可能性のあるデータ関係を特定できます。これらの機能により、アセット・パフォーマンスが向上し、生産結果が向上します。
データに基づいた生産最適化
Opcenter Intelligenceは、ISA-95国際業界標準に基づく製造データ・ウェアハウス (MDW) を通じて、スマートデータの力を引き出します。MDWのドメイン駆動型の概念により、サードパーティのソフトウェアは、ドメイン・モデルのセマンティクスに関する追加の知識がなくても、接続してデータを取得できます。