JT Open Toolkit (ISO準拠のJTファイルの読み取り/書き込み用C++ API) を使用して、アプリケーション内のJTデータの豊富なコンテンツにアクセスできます。

広く採用されているJTファイル形式を使用することで、アプリケーションでの3Dモデルデータのコラボレーションと視覚化を実現できます。JT Open Toolkitは、アプリケーションでISO準拠のJTファイルの読み書きを可能にするC++ APIです。
JT Open Toolkitは、Microsoft Windows、Linux、MacOS上での64ビット・アプリケーションの開発をサポートします。JT Open Toolkitを購入した方は自動的に、登録無料でJT Openプログラムに参加できます。ソフトウェア・ベンダーがJT Open Toolkitを使用した再販用アプリケーション開発を希望する場合、このツールキットの機能をフル活用するために必要なライブラリを再配布できます。このツールキットには、JT Open ToolkitのAPIとPLM XML SDKに関するすべてのドキュメントが付属しています。開発者がツールキットの機能を素早く使いこなせるように、サンプル・プログラムを網羅したリストも含まれています。
JT Open Toolkitは、製品構造、メタデータ、属性、詳細レベル (LOD)、製品製造情報 (PMI)、正確なB-Repジオメトリなど、あらゆるJTファイル形式のコンテンツを読み取り/書き込みできます。