Parasolidは、製品設計、シミュレーション、製造における最先端のアプリケーションを提供します。900以上の機能を備えるParasolidは、ソリッド・モデリング、ダイレクト・モデリング、自由形状の表面/シート・モデリングなど広範なモデリング手法をサポートしています。また、コンバージェント・モデリング技術も備えています。これは、強力なB-repモデリング機能をさらに強化した、ファセット表現に基づいたモデリング技術です。Parasolidは、高精度な隠線やワイヤフレームなどの多岐にわたるグラフィックおよびレンダリング・サポートに加えて、多彩なテセレーション機能や、モデルデータ照会の完全なスイートも提供します。
200社を超えるソフトウェア・ベンダーがParasolidを統合しているため、エンドユーザーは、Parasolid XTデータ形式を使って350種類以上のアプリケーション間で3Dモデルを100%相互利用できます。さらに、データアクセスおよび変換ソリューションも備えているため、その他の形式でも3Dモデルのインポートとエクスポートが可能です。
業界のトレンドに対応し、最新の3Dモデリング技術を採用して、効率的な3D製品設計を実現します。
業界全体で何百万人もの設計、シミュレーション、製造エンジニアから信頼されているジオメトリ・モデリング・カーネルを使用して、高品質のアプリケーションを開発します。
Parasolid XTデータ形式を使って350種類以上のアプリケーションとの完全なデータ互換性を顧客に提供します。
コンピューター支援設計 (CAD)、コンピューター支援製造 (CAM)、コンピューター支援エンジニアリング (CAE) のさまざまな専門分野における長年の経験と深い専門知識を持つ他の主要なソフトウェア開発サービスおよびソリューション・プロバイダーの専門知識を活用することで、Parasolidの価値をさらに高めることができます。

Parasolidベースの3Dモデリング・アプリケーションを、D-Cubedソフトウェア・コンポーネント・ファミリーの補完的な設計、製造、シミュレーションのテクノロジーで強化します。

Parasolidは、デスクトップ、モバイル、クラウド向けの設計、シミュレーション、製造用アプリケーションを開発する200社以上の独立系ソフトウェア・ベンダーに利益をもたらしています。

会社:Shapr3D
開催場所:Budapest, Hungary
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Parasolid, PLM Open