高度なプリポスト処理をサポートするCAEプロセッサーを使用して、複雑な製品やシステムの有限要素 (FE) モデルを作成、編集、評価し、コンポーネント、アセンブリ、システムをモデル化します。

Simcenter Femap OEMは、高度なメッシュベースの有限要素解析 (FEA) シミュレーション・アプリケーションを活用して、エンジニアリング・ソフトウェア・ソリューションを新たなレベルに引き上げます。
Simcenter Femapは1985年以来、手頃な価格で高性能なFEAモデリングを提供してきました。Simcenter Femap OEMは、お客様独自のユニークなシミュレーション・ソリューションを作成し、市場投入までの期間を短縮できる最先端のテクノロジーを提供します。
新しいシステムをゼロから開発することなく、お使いのエンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアのソリューションに価値を付加できます。お手頃価格の使いやすいシーメンスのシミュレーション・エンジンにより、付加価値の高いソリューションを市場に投入することができます。
1,500万以上のライセンスを販売し、世界中に14万件の顧客を抱えるシーメンスは、さまざまなクライアントと協業してソフトウェア・ソリューションを提供しています。これらのソリューションは新たなイノベーションを促進し、持続可能性や競争優位性を強化する支援をします。
世界中のSimcenter Femapユーザーとの連携が可能です。多くのユーザーがソフトウェアの基本的な使い方をすでに知っていることに加え、Simcenter Femapブランドは世界中で認知されています。
Simcenter Femap OEMで独自のカスタムFEAソフトウェア・ソリューションを開発しましょう。シーメンスのソフトウェア開発ツールキットは、以下のデータとプロセスをサポートしています。
各市場のニーズに合わせて選べるライセンス・ツールの柔軟性をご体験ください。Simcenter Femap OEMには、2つのパッケージ・オプションが用意されています。

従来のCAEソルバーをベースにしたカスタム・ソリューションを使用する企業に最適です。

各社独自のカスタム・ソルバーとソリューションのためのインターフェースや、高性能なプリポスト処理機能を必要とする企業に最適です。