コラボレーション、トレーサビリティ、ワークフローは、シーメンスのDNAに組み込まれた3つの基本原則です。Polarion ALMは、以下を可能にします。
- 同期を促進し、すべてのPolarionデータへの100%ブラウザベースのアクセスを取得します
- スレッド化されたディスカッション、Wiki、通知、アラートなどを通じて、アナリスト、エンジニア、QAメンバー、DevOpsチーム間のリアルタイムのコミュニケーションを実現します
- すべての要件の変更管理を自動化し、トレーサビリティを簡単に実装して保証することで、あらゆる監査、コンプライアンス、規制の検査に合格することができます
- 定義可能なルールに基づいて、状態から状態への移動方法とタイミングを強制するワークフローを介して、完全な監査証跡、電子署名、セキュリティを使用し、ワークアイテムとドキュメントを管理します
- まるでタイムマシンにアクセスしたように、現在の状態と同様に、プロジェクトの過去の状態を閲覧、検索、報告することができます
- ロード・バランシングとフェイルオーバー戦略のためにネイティブ・クラスタリングを使用します
- すぐに使える統合とOpen APIを活用して機能を拡張します