Simcenter

Simcenter Prescan software

ADASおよび自動運転車の機能の開発と検証に使用される物理学ベースのシミュレーション・プラットフォーム。

でこの製品を購入する方法を問い合わせる
国を変更

Graphic of a car in traffic with sensors detecting the cars around it

Simcenter Prescanを選ぶ理由

Simcenter Prescanにより、先進運転支援システム (ADAS) や自動運転車の仮想検証の開発が可能になります。シーメンスのツールを使用して、エンジニアは、想定されるシナリオを検証しながら、より短いフィードバック・ループと適応サイクルで体系的な開発アプローチに従います。

ADASと自動運転システム開発の加速を実現
先進運転支援システム (ADAS) と自動運転システムの安全性と信頼性を検証するには、想定されるすべての状況下で想定されるすべてのシナリオを網羅する必要があり、数十億マイルに及ぶ試験走行が必要になる場合があります。これは、シミュレーションを使用して、検証作業の大部分を仮想的に (リアルタイムよりも高速に) 行う場合にのみ実現可能です。したがって、エンジニアは、体系的なアプローチに従うことができる包括的な物理学ベースのプラットフォームを必要としています。

シミュレーションのパワーを簡単に活用
Simcenter Prescanを使用すると、エンジニアは5つのステップでADASと自動運転車システムを仮想的に検証できます。

  1. まずは、GUIまたはAPIを介してSimcenter Prescanデータベースにアクセスし、そこに含まれる要素 (道路、インフラストラクチャコンポーネント、アクター、天候、光源など) を使って実際の交通シナリオを数分で再現します。
  2. 続いて、センサーモデルを追加します。ソフトウェアをテスト用エゴ・ビークル (自動運転車) に接続して、車両とその周囲環境との関わりをテストします。
  3. 次にSimcenter Prescanは、制御システム用インターフェースからデータ処理、センサーフュージョン、意思決定、制御のアルゴリズムを設計・検証します。
  4. エンジニアは、このすべてのデータを使って、複数のオペレーティング・システムやプラットフォーム上で実験できます。
  5. 最後に、必要な検証範囲を網羅するために、シーメンスのオーケストレーションを使用して、道路、経路、アクション、速度プロファイル、照明条件、気象現象、センサー構成、アルゴリズムなどのスマートなパラメーター変動を自動化できます。

物理ベース・センサー・シミュレーションの妥当性確認と検証

Simcenter Prescanは、ADASと自動運転車システムを効率的にテストするための主要なシミュレーション・プラットフォームです。その理由をご覧ください。

This approach is essential as the automotive industry evolves with increasing complexity and reliance on software, providing a competitive edge by streamlining the development process and enhancing product quality.
Sangyoung Park, NVH MBD Engineer
White Paper

Leveraging the Siemens autonomy toolchain

Learn how to enhance the reliability and safety of ADAS and AV systems by addressing both software infrastructure and scenario creation.

An image of a road junction collected during testing, in a side-by-side comparison with a Simcenter Prescan image simulated from the data collected.

Simcenter Prescanの機能

Structural Dynamics

詳細情報