Simcenter E-Machine Designでは、テンプレート駆動型ユーザー・インターフェースを使用して電気機械設計を迅速に開発し、開発時間とコストを削減できます。
複雑さをモデリング – 必要に応じて精度を調整
Simcenter E-Machine Designは、解析EMAG、キャリブレーション済み解析EMAG、または有限要素法 [FEM] EMAGの実験から選択できる唯一のソフトウェアです。この汎用性により、設計の適切な段階に合わせて、性能データ収集の精度と時間を調整できます。
高速化 – 既製のテンプレートを使用
FEMの専門家による作業や、モデルの設定、メッシュの改良、目的の実験の定義、レビューなどの複雑なプロセスが不要になります。代わりに、テンプレート駆動型ソフトウェアを使用して、さまざまな実験を自動的に実行できます。
着手したアイデアを明確に定義し、その性能をすばやくレビューすることで、複数の物理プロトタイプへの依存を軽減できます。
可能性を探る – 包括的なソリューション
「動作条件」で機械性能をレビューできる、包括的なソリューションを提供する市場で唯一の製品です。自動の磁場・熱連成効果を最初から使用して、潜在的な故障を事前に回避できます。カップリングを得るためのデータファイルやジオメトリ交換がないため、潜在的なユーザーエラーを排除できます。
これは、ラジアル/アキシャル・フラックス機械の両方のパラメーター化されたテンプレートとモデリング機能を提供する、唯一の機械設計ツールです。
さらに、Simcenter HEEDS製品と専用ポータルで、電気機械設計をシームレスに接続して、最適化や設計探査を行うことができます。
統合を維持 – Simcenter Xcelerator
効率性と静粛性を兼ね備えたハイエンドの電気自動車を製造するには、モーターとそのハウジング、トランスミッションなどに取り組むエンジニアのチームが、車両全体のNVH性能を理解する必要があります。Simcenterのツールは、これらの機能をすべてシミュレーションでき、ネイティブ・ファイル形式により、すべてのエンジニアが設計の更新を利用できるため、全員が常に最新のファイルで作業できます。
電気機械の設計プロセスを加速、革新、最適化
Simcenter E-Machine Designは、Simcenter SPEED、Simcenter Motorsolve、Simcenter MAGNETの長所を取り入れた、電気機械の実験を再現する新製品です。